Agitadores y aceleradores de corriente

27/07/2017

Mixer

Un solo proveedor para agitadores y bombas.

Agitadores y Aceleradores de Corriente.

Grundfos ofrece una gama completa de agitadores y aceleradores de corriente sumergibles, extremadamente seguros y muy eficientes, para una gran variedad de procesos en plantas de tratamiento de aguas residuales. La mezcla resulta extremadamente importante en el tratamiento de este tipo de aguas, siendo una de las operaciones clave para alcanzar los objetivos del tratamiento.

Dónde se usan los agitadores?

  • Tratamiento de barros
  • Estaciones de bombeo
  • Tratamiento biológico

Características del Agitador

  • Flexibilidad y fácil orientación
  • Amplio rango sólidos:  0.5 – 12%
  • Eficiencia energética: 10 – 30 W/m3
  • Alta velocidad

Cuándo se usa un Acelerador de Corriente?

  • En el tratamiento biológico Aerobio / Anóxico 

Características del Acelerador de Corriente

  • Ubicación y geometría más compleja
  • Rango de sólidos: 0,5 – 1,5%
  • Eficiencia energética: 1 – 5 W/m3
  • Baja velocidad

Tratamiento de aguas residuales municipales

  • Estaciones de bombeo
  • Tanques de agua de lluvia
  • Tratamiento biológico de lodos activados
  • Tratamiento primario de aguas residuales
  • Tratamiento secundario de aguas residuales
  • Tratamiento de lodos digeridos
  • Tanques de almacenamiento de lodos
  • Tanques de homogenización

Procesos industriales

  • Industria papelera
  • Mezcla de pinturas y tintes
  • Industria química
  • Otros procesos de homogenización industriales

Tratamiento de Lodos

  • Depósito de homogenización y espesamiento de lodos
  • Procesos de digestión
  • Desgasificación y mezcla de cal almacenada

Agricultura

  • Lodos
  • Biogás

 

Material para descargar:

Recomendaciones para el diseño de aplicaciones de mezcla


    Facebook Twitter LinkedIn