Bombas de succión final: NK / NKG / NB / NBG

23/03/2016

NK

Las Bombas de aspiración axial Grundfos son multiproposito, confiables y eficientes a bajo costo, ideales para aplicaciones de abastecimiento de agua y riego.

Su diseño extraíble hacia atrás permite quitar el motor, acoplamiento, el soporte del cojinete y el impulsor sin manipular la carcasa de la bomba o las tuberías; las bombas de acople extendido de la línea NK/NKG cumplen plenamente con  EN733 / ISO2858.

Tipo: bomba centrifuga acorde a la norma EN 733 (linea NK/NB) y EN 22858 (NKG/NBG).

Líquidos: cualquiera desde agua potable hasta líquidos agresivos, líquidos a alta temperatura o líquidos abrasivos.

 

Aplicaciones:

  • Toma de agua cruda
  • Tratamiento de agua potable
  • Distribución
  • Control de inundaciones
  • Tratamiento de aguas cloacales
  • Plantas Industriales
  • Suministro de agua
  • Riego

 

Beneficios:    

  • Hidraulica optimizada en la carcasa e impulsor para evitar obstáculos en el flujo.
  • O´ring entre carcas y cubierta que elimina el riesgo de fugas.
  • Diseño de extracción hacia atrás para fácil mantenimiento.

 

Datos Técnicos:

  • Flujo Maximo: 1500 m3/h
  • Cabeza máxima: 150m
  • Máxima presión de operación: 16/25bar
  • Temperatura de líquidos: -25°C - 200°C
  • Tamaño de Motor desde 0.55KW hasta 460KW

 

Variantes:

  • Disponible en Hierro fundido con múltiples opciones de material para el impulsor
  • Disponible totalmente en Acero inoxidable
  • Disponible con arreglos de sello sencillo o dual
  • Disponible con rodamientos lubricados de por vida o rodamientos soportados para trabajo pesado y 100.000 horas

Archivos para descargar:

Folleto NB / NBG / NK / NKG

Folleto NKG

Data Booklet NB / NK

Data Booklet NBG / NKG

 

 


    Facebook Twitter LinkedIn