Bombas Multietapas - CR

20/04/2016

Familia CR

Conoce aquí las aplicaciones y beneficios de las bombas multietapas CR.

 

Bomba CR Grundfos

Tipo: bomba centrifuga multietapa en línea.

Líquidos: cualquiera desde agua potable hasta líquidos agresivos, líquidos a alta temperatura o líquidos abrasivos.

Aplicaciones:

  • Toma de agua cruda
  • Tratamiento de agua potable
  • Distribución
  • Control de inundaciones
  • Tratamiento de aguas cloacales
  • Plantas industriales
  • Suministro de agua
  • Sistemas de lavado
  • Sistemas de alimentación de caldera
  • Sistemas de tratamiento de agua
  • Sistemas de protección contra incendios
  • Sistemas de enfriamiento y aire acondicionado
  • Sistemas de OR, UF, NF
  • Sistemas de presurización

 Beneficios

  • Alta confiabilidad
  • Bajo costo de propiedad
  • Amplia gama de equipos
  • Alta flexibilidad (soluciones personalizadas)
  • Alta resistencia a la corrosión
  • Fácil mantenimiento
  • Alto rendimiento

Datos Técnicos

  • Flujo máximo: 180 m3/h
  • Cabeza máxima: 480m
  • Máxima presión de operación: 50bar
  • Temperatura de líquidos: -40°C - 180°C

Más información

  • 4 diferentes versiones de material: CR (Hierro - SS 304), CRI (SS 304), CRN (SS 316) and CRT (titanio)
  • 13 diferentes tamaños: 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 64, 90, 120 and 150
  • Tamaños de motor desde 0.37 kW hasta 75 kW (CRE desde 0.37 kW to 22 kW)
  • Rango de temperatura desde  –40°C to +180°C

 

Imagen de CR internamente

Referencias CR

Data Booklet CR

Catálogo de Aplicaciones Industriales

Catálogo Air Cooled Top

Catálogo CR Liq Tec

 

 

 

 

 

 


    Facebook Twitter LinkedIn