Bombas para efluentes

SEG

Grundfos ofrece una completa variedad de bombas para aguas residuales de alta confiabilidad y eficiencia energética.

BOMBAS PARA EFLUENTES

Los sistemas presurizados son la opción idónea para el transporte de los efluentes y las aguas fecales. Las bombas de la gama SEG le ofrecen al mismo tiempo un costo reducido y una protección máxima del medio ambiente gracias a que posibilitan el uso de tuberías presurizadas de menor tamaño, consiguiendo optimizar los costos de inversión.

Ventajas:

  • Alta presión de descarga permite la transferencia de aguas residuales a mayores distancias.
  • Sistema triturador resistente al desgaste que tritura los sólidos en trozos más pequeños para que puedan ser bombeados a través de tuberías de descarga de diámetro pequeño.
  • Ajuste de corte SmartTrim cutter para mantener máximo rendimiento.
  • Banda de acero inoxidable (tipo clamp) de liberación rápida para fácil mantenimiento.
  • Un cable para energía y controles.

 

Características

  • Sistema SmartTrim de ajuste del impulsor.
  • Asa de elevación con diseño especial.
  • Exclusivo cierre mecánico de cartucho.
  • Cojinetes de bolas de gran resistencia y duración.
  • Interruptores térmicos integrados en los bobinados del motor.

 

Información Técnica

  • Potencia del motor: 0.9 – 4 kW
  • Caudal (Q): 4.75 l/s (17 m3/h)
  • Altura (H): 45.7 m
  • Temperatura del líquido: 0 a +40°C
  • Diámetro de descarga: DN 40/50 – 1.5 a 2 pulg.
  • Tipo de aislamiento: F
  • Libre paso: Triturador
  • Protección clase: IP68

 

Aplicaciones

La gama de bombas trituradoras SEG de Grundfos está específicamente diseñada para bombear efluentes y aguas fecales sin tratar en pequeñas comunidades o zonas con una baja densidad de población en las que no existan sistemas de alcantarillado o no puedan utilizarse sistemas de transporte por gravedad. Como por ejemplo:

  • Pequeños pueblos
  • Fincas
  • Zonas Montañosas
  • Terrenos rocosos
  • Transporte de Aguas Residuales

Más información:

Catálogo SEG

Manual SEG

Info técnica SEG ANSI

Info técnica SEG.40.09.2.60M DIN

SEG 60 Hz ANSI Accesorios

SEG 60 Hz Variantes ANSI

Imagen triturador SEG

Video SEG


    Facebook Twitter LinkedIn