Bombas trituradoras SEG

SEG

¡La bomba que no se atasca!

Aplicaciones:

  • Transporte de Aguas Residuales.

Ventajas

  • Alta presión de descarga permite la transferencia de aguas cloacales a mayores distancias.
  • Plug and pump – Toda la protección y control necesarios  incorporados dentro de la bomba eliminando complejidades. (Para la versión AUTOADAPT).      
  • Sistema de trituración resistente que tritura los sólidos en trozos pequeños, para que puedan ser bombeados a través de tuberías de descarga de un diámetro pequeño.

 Información técnica

  • Potencia del motor: 0.9 – 4 kW
  • Caudal (Q): 4.75 l/s (17 m3/h)
  • Altura (H): 45.7 m
  • Temperatura del líquido: 0 a +40°C
  • Diámetro de descarga: DN 40/50
  • Protección clase: F
  • Libre paso: Triturador
  • Protección clase: IP68

 

Más información:

Video SEG

Catálogo SEG

Data Booklet SEG 0.9-4kW DIN, 60Hz

Data Booklet SEG 2-5.5HP ANSI, 60Hz  

 


    Facebook Twitter LinkedIn