Controles para Aguas Residuales

14/06/2016

CU 362

Controles dedicados - CU 362

Aplicaciones:

  • Trasiego de aguas residuales
  • Control de inundaciones
  • Tratamiento de aguas residuales

 

Ventajas:

  • Control diseñado específicamente para el uso con equipos para aguas residuales de cualquier marca.
  • Interfaz amigable con asistente para instalacion muy fácil de usar, con opción de idiomas.
  • Cuenta con una función anti-atascos y de reversa exclusivas de los Controles Dedicados de Grundfos.
  • Tiene la capacidad de optimizar continuamente el consumo de energía de acuerdo a la necesidad.
  • Además de la amplia gama de características básicas que trae como estándar, se pueden agregar funciones específicas de la estación de bombeo por medio de entradas y salidas definidas.
  • Capacidad de controlar hasta 6 bombas sumergibles en alternación y adición.

 

Comunicación:

  • Cuenta con módulos opcionales a través una unidad de interfaz de comunicación (CIM) para protocolos LON, Modbus, BACnet, PROFINET, entre otros.
  • Compatible con Grundfos Remote Management (control y monitoreo a distancia a través de la Web).
  • Funciones adicionales disponibles que proporcionan un mejor soporte de aplicaciones y optimización del sistema en donde operan.
  • Módulos de expansión de opcionales que proporcionan entradas adicionales, que pueden ser usadas para monitoreo de señales adicionales, por ejemplo sensores de temperatura para monitoreo de rodamientos.

 

Componentes:

Los principales componentes del sistema de Controles Dedicados son:

  • CU 362 – unidad de control y panel de visualización (2 en 1) que controla hasta tres bombas.
  • (Opcional) Hasta tres unidades IO 351 – módulo I/O básico para extender la cantidad de entradas y salidas.
  • (Opcional) Hasta seis IO 113 – módulo de protección para sensores integrados en las bombas.
  • (Opcional) Hasta seis MP 204 – módulo de sensores.
  • (Opcional) Hasta seis variadores de frecuencia CUE.


    Facebook Twitter LinkedIn