Dosificación digital representa la innovación en su forma más pura

16/02/2016

SMART Digital - DDA, DDC, DDE

SMART Digital - El sistema perfecto

CARACTERÍSTICAS

Simple

Ajuste sencillo y preciso. Interfaz de usuario intuitiva. Manejosimple y perfecto control y supervisión incluso desde la distancia– ¡siempre es sencillo manejar nuestras SMART Digital!

  • Menú intuitivo y autoexplicativo
  • Rueda click (dispositivo girar y presionar)
  • Gran pantalla gráfica LCD con cuatro colores “indicadoresde estado”
  • Más de 25 idiomas

Modular

No importan los cambios en los requisitos, el crecimiento dela demanda o las variaciones de capacidad – ¡SMART Digital seadapta a cualquier situación o entorno!

  • Ratio de reducción hasta 1:3000 con un espectro dosificadorde 0.0025 – 30 l por hora
  • Placa de montaje clic para una instalación rápida y variable
  • El cubo de control puede colocarse en tres posiciones distintas(derecha, izquierda, frente)
  • La gama SMART Digital se suministra con diferentes enchufespara adaptarse a cualquier tensión local

Caudal inteligente

Control total bajo cualquier condición. Máxima fiabilidad delproceso – ¡en todo momento con SMART Digital!

  • FlowControl con diagnosis selectiva de fallos
  • Monitorización de la presión
  • Medición del caudal
  • AutoFlowAdapt

SERIE SMART DIGITAL

DDA

  • Máx. 30 l/h y 16 bar
  • Ratio de reducción 1:3000 (7.5-16)o 1:1000
  • FlowControl con diagnóstico selectivode fallos
  • Medición integrada del caudalAutoFlowAdapt
  • Auto desaireación incluso cuandola bomba está en modo espera
  • Modos por lote (temporizador obasado en pulso)
  • E-box opcional para integraciónProfibus DP

DDC

  • Máx. 15 l/h y 10 bar
  • Ratio de reducción 1:1000
  • Pantalla gráfica LC con retroiluminaciónen diferentes colores
  • Más de 25 idiomas
  • Modos de funcionamiento estándar,p.ej. pulso y analógico
  • SlowMode para líquidos altamenteviscosos
  • 2 salidas de relé integradas

DDE

  • Máx. 15 l/h y 10 bar
  • Ratio de reducción 1:1000
  • Dosificación continua suave
  • Carrera de aspiración siempre al 100%
  • Ajuste de la capacidad 0.1-100%
  • Modo de funcionamiento por pulso simple
  • Alarma externa de parada y tanque vacío

A continuación podrás encontrar y descargar material de interés sobre la Serie SMART Digital:

Gama de rendimiento Serie SMART Digital

Catálogo SMART Digital

Data Booklet SMART Digital

Instrucciones de Instalación y Funcionamiento SMART Digital: DDA

Instrucciones de Instalación y Funcionamiento SMART Digital: DDC

Instrucciones de Instalación y Funcionamiento SMART Digital: DDE

Video SMART Digital - Mezclado óptimo

 

 


    Facebook Twitter LinkedIn