Dosificación precisa y simple al más bajo costo - DMB

02/06/2016

DMB

Dosificación precisa y simple al más bajo costo - DMB

De 0.15 a 18 l/h

Información técnica:

  • Accionada por motor (no solenoide),prolonga la vida útil de la bomba.
  • Bajas pulsaciones / alto rendimiento.
  • Precisión +/- 1.5%.
  • Regulación 10/100% (otras 30/100%).
  • Cabezales disponibles en PVC.
  • Baja emisión de ruido < 45 db.
  • Disponible en 2 voltajes (110/220 V).

Datos de operación:

  • Caudal (Q): 0.15 - 7 l/h.
  • Presión de operación máx.: 12 bar.

Aplicaciones:

  • Tratamiento de aguas industriales ymunicipales.
  • Limpieza industrial.
  • Lavado de automóviles.
  • Producción y acabado de papel.
  • Industria química.>> Limpieza y desinfección (CIP).
  • Galvanizado y tratamiento de superficies.
  • Acondicionamiento de aire / torres derefrigeración.

Folleto DMB


    Facebook Twitter LinkedIn