Hydro Multi-E

21/07/2017

Hydro Multi-E

Innovador sistema de aumento de presión.

Hydro Multi E

El innovador sistema de aumento de presión Hydro Multi-E está específicamente diseñado para aplicaciones de servicio en edificios.

Estos sistemas de aumento de presión se someten a rigurosas pruebas y se suministran listos para su instalación. El punto de ajuste puede modificarse fácilmente desde el panel de control, mientras que el sistema de control avanzado se encarga de realizar otros ajustes con el fin de mantener la presión constante y, al mismo tiempo, unas condiciones de confort óptimas.

El sistema Hydro Multi-E se basa en las bombas de la gama CRE, de calidad contrastada, que llevan integrados motores de clase IE3, conocidos por su elevada eficiencia y fiabilidad. Los motores con control de microfrecuencia (control de velocidad) ofrecen unas funciones de control exclusivas que mejoran las condiciones de confort para el usuario y reducen los costes de funcionamiento. Fabricados utilizando exclusivamente materiales de alta calidad.

Está formado por grupos de 2 hasta 4 bombas CRE o de 2 hasta 3 bombas CME conectadas en paralelo y montadas en una bancada común con todas las conexiones necesarias.

Como estándar, el Hydro Multi-E se suministra con:

  • Bancada
  • Bombas
  • Colectores de aspiración y descarga
  • Interruptor de presión como protección contra marcha en seco
  • Uno o dos sensores de presión de descarga, dependiendo del tamaño de la bombaVálvulas de no retorno, una por bomba
  • Válvulas de aislamiento, dos por bomba
  • Presostato
  • Tanque de membrana
  • Caja de frenado

Bajo pedido, el grupo Hydro Multi-E de Grundfos viene probado de fábrica y preparado
para funcionar.

Usos:

  • Oficinas  
  • Escuelas
  • Hoteles
  • Bloques de pisos

Características y ventajas:

  • Equipo de gran fiabilidad.  
  • Alta eficiencia.  
  • Servicio sencillo.    
  • Diseño compacto. 
  • Fácil puesta en servicio.   
  • Se adapta perfectamente a las condiciones de caudal existentes.
  • Detección de condiciones de caudal bajo.

Haga clic para descargar:

Hydro Multi-E - CME Quick Guide

Hydro Multi-E - CRE - Quick Guide

Hydro Multi-E Menor a 2.2 Kw - CRE - Quick Guide

Hydro Multi-E - Data Booklet

Hydro Multi-E - Guía

Hydro Multi-E - Instalación y Funcionamiento 1

Hydro Multi-E - Instalación y Funcionamiento 2

Hydro Multi-E - Instalación y Funcionamiento mayor a 3 Kw

Catálogo Hydro Multi-E  


    Facebook Twitter LinkedIn