Variadores de frecuencia externos

20/05/2016

CUE

Soluciones sin necesidad de programación avanzada

Variador de frecuencia externo CUE

 

APLICACIONES:

  • Suministro de agua
  • Transporte de aguas cloacales
  • Control de inundaciones
  • Tratamiento de agua potable
  • Tratamiento de aguas cloacales
  • Presurización de agua en edificaciones
  • Control de temperatura
  • Aire acondicionado
  • Procesos industriales

 

VENTAJAS

  • Operación local a través de una interfaz gráfica LCD.
  • Guía de arranque amigable. En sólo 16 pasos tendrá el sistema en funcionamiento.
  • Modos de control predefinidos, rangos de sensores y datos de familia de bombas Grundfos precargados de fábrica.
  • Comparte la interfaz intuitiva habitual de Grundfos.
  • Cuenta con 2 entradas análogas, 1 salida análoga y 4 entradas digitales configurables.
  • Muy fácil instalación y puesta en marcha. Diseñado específicamente para la operación de bombas centrífugas.
  • Puede ser utilizado en instalaciones nuevas o existentes.
  • Alarmas y advertencias visibles desde la pantalla LCD.

 

COMUNICACIÓN

  • El CUE trae integrado un puerto serial RS-485 que permite la comunicación con un BMS o cualquier otro sistema de control externo.
  • Cuenta con módulos opcionales a través una unidad de interfaz de comunicación (CIU) para protocolos LON, Modbus, BACnet, PROFINET, entre otros.
  • Compatible con Grundfos Remote Management (control y monitoreo a distancia a través de la web).

 

COMPONENTES

  • Funciones adicionales disponibles que proporcionan un mejor soporte de
    aplicaciones y optimización del sistema en donde operan.
  • Módulos de expansión de opcionales que proporcionan entradas adicionales que pueden ser usadas para monitoreo de señales  adicionales, por ejemplo sensores de temperatura para monitoreo de rodamientos.
  • Amplia gama de filtros de salida sinusoidales y dU/dt disponibles.
  • Cerramientos IP 20 o IP 54 disponibles.

 

Folleto CUE

Instrucciones de Instalación y Funcionamiento CUE


    Facebook Twitter LinkedIn