BME y BMET

Resumen

Resumen

La gama BME de Grundfos se compone de bombas sumergibles de etapas múltiples rodeadas por una camisa exterior de acero inoxidable. La bomba se acciona a través de un cabezal de polea con una correa en V y por medio de un motor eléctrico convencional. El cojinete de bolas de la polea incorpora un sistema automático de lubricación y refrigeración.

Un cojinete de empuje incorporado absorbe el empuje axial de la bomba.

Los módulos de la gama BMET se componen de un módulo de la gama BME y una segunda bomba sumergible de Grundfos accionada por medio de una turbina Pelton y conectada en serie a la primera bomba. El diseño de estos módulos está pensado para su uso en sistemas de ósmosis inversa en los que la energía del concentrado a alta presión generado se recupera por medio de una turbina. Esto permite obtener un ahorro energético de hasta un 34 % en comparación con los sistemas convencionales.

Usos

  • Tratamiento de agua mediante sistemas de ultrafiltración.
  • Tratamiento de agua mediante sistemas de ósmosis inversa.
  • Sistemas de aumento de la presión de agua.

 

Características y ventajas

  • Fabricadas íntegramente en acero inoxidable.
  • Bajo nivel de ruido.
  • Instalación sencilla.
  • Diseño modular.
  • Diseño compacto.
  • Diseño antifugas.

    Facebook Twitter LinkedIn

Beneficios

  • Bomba y armazón fabricados en acero inoxidable.
  • Grandes caudales y alturas elevadas.
  • Recuperación de energía de hasta un 34 %.
Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

+57 1 2913444

Dirección

Km. 1.5 vía Siberia, Cota. Conjunto Potrero Chico.
Parque Empresarial Arcos de Cota. Bodega 1A
COLOMBIA

Responsable de Ventas:

  • Venezuela
  • Ecuador
  • Perú
  • Surinam
  • Guayana
Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

+57 1 2913444

Dirección

Km. 1.5 vía Siberia, Cota. Conjunto Potrero Chico.
Parque Empresarial Arcos de Cota. Bodega 1A
COLOMBIA

Responsable de Ventas:

  • Colombia
  • Venezuela
  • Perú
  • Ecuador
  • Surinam
  • Guayana