Conex DIS-G

Resumen

Resumen

Sistema de aviso de gas Conex® DIS-G

Conex® DIS-G (Dosing Instrumentation Standard-Gas) es un sistema seguro que monitoriza la dosificación de gas en las instalaciones y lugares de almacenamiento.

Características

  • Monitorixación de dos gases al mismo tiempo
  • Información simultánea de ambos valores medidos
  • Seguridad óptima gracias a la función de test automático del sensor
  • Tiempo muy corto de respuesta en el caso de un cambio rápido en la concentración del gas
  • Sensor con larga vida útil y sin mantenimiento
  • Dispositivo opcional de alarma acústica y visual
  • Idiomas del menú: Alemán, Inglés y Francés

 

Parámetros de monitorización

  • Cloro
  • Dióxido de cloro
  • Ozono

 

Aplicaciones

  • Monitorización del aire en el tratamiento de agua potable para la concentración admisible de gas en el lugar de almacenaje del gas o cerca de los generadores de dióxido de cloro
  • Monitorización del aire en el tratamiento del agua de piscinas para la concentración admisible de gas en el lugar de almacenamiento del gas o cerca de los generadores de dióxido de cloro
  • Monitorización del aire en el tratamiento del agua industrial de proceso para la concentración admisible de gas en el lugar de almacenamiento del gas o cerca de los generadores de dióxido de cloro
  • Monitorización del aire en la industriai de bebida y alimentación para la concentración admisible de gas en el lugar de almacenamiento del gas o cerca de los generadores de dióxido de cloro

Beneficios

  • Monitorización de dos gases al mismo tiempo
  • Información simultanea de ambos valores
  • Sensor con larga vida útil y sin mantenimiento
Catálogos

Catálogos

 

Leaflet

Conex® DIA-G, DIS-G

The Conex® DIA-G (Dosing Instrumentation Advanced-Gas) safety system monitors gas dosing installations and gas storage rooms.

Grundfosliterature-3579559.pdf (292 KB)

Brochure

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Brochure

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

Obras de referencia

Obras de referencia

Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Contact us

Select country to contact your local sales company