Digital Dosing, DDI

Resumen

Resumen

Las bombas DDI de Grundfos incorporan la tecnología Digital Dosing, permiten dosificar entre 75 ml/h y 150 l/h y cuentan con funciones de ajuste real de caudal. La microelectrónica de alto rendimiento y la innovadora tecnología de accionamiento controlado por velocidad que incorporan permiten llevar a cabo la dosificación de forma precisa y continua, garantizando la homogeneidad de la mezcla con el fluido y la calidad del proceso. Tan sólo es preciso introducir el caudal de dosificación en litros por hora; la bomba se ocupa del resto.

Tecnología Digital Dosing

El uso de motores paso a paso y accionamientos EC permite optimizar el control de la velocidad de carrera y ejecutarlo con la máxima precisión. La duración de cada carrera de presión varía en función del caudal ajustado. La duración de la carrera de aspiración es siempre constante, aunque se puede prolongar empleando la función anticavitación para adaptarla a los requisitos correspondientes. De este modo, la aspiración siempre tiene lugar con el volumen de carrera completo. El resultado es una dosificación continua y un menor número de pulsaciones en el sistema de dosificación, factores ambos importantes a la hora de garantizar el bombeo uniforme de fluidos que se desgasifican y en instalaciones que requieren líneas de aspiración de gran longitud.

Dosificación económica

Gracias a la avanzada tecnología de motor EC, el consumo energético de las bombas DDI es sorprendentemente bajo. La eficiencia que desarrollan, además, es siempre máxima, incluso con caudales de 150 l/h.

Como resultado de su elevada precisión de repetibilidad (+/- 1.5 %), las bombas DDI contribuyen a reducir el consumo de productos químicos dosificando con exactitud la cantidad necesaria.

Alta flexibilidad

Su exclusivo diseño permite cubrir toda la gama de bombas con un motor, un mecanismo y cabezas dosificadoras de dos tamaños. Esta radical reducción de las variaciones ha permitido reducir al mínimo el catálogo de repuestos; una ventaja económica importante para el usuario.

La función de calibración, sencillamente perfecta, sumada a lo fácil y rápido que resulta introducir y controlar el caudal de dosificación en l/h, permite disfrutar de una facilidad de uso y una precisión difíciles de igualar. Las bombas DDI son más pequeñas y silenciosas que las bombas dosificadoras convencionales pertenecientes a esta gama de capacidad. Los elementos de control y representación se encuentran situados a un lado o en la parte posterior de la bomba. Amplia variedad de funciones de control para la adaptación a diferentes aplicaciones (funcionamiento manual, señal de contacto, señal analógica y control por lotes y temporizador).

Tratamiento de fluidos de alta viscosidad, hasta 2600 mPa s

La tecnología Digital Dosing permite controlar la velocidad de la carrera de aspiración y evitar así la cavitación durante el tratamiento de fluidos de alta viscosidad. Existen dos velocidades de aspiración disponibles.

Función opcional Flow Monitor

La función Flow Monitor, desarrollada especialmente para las bombas DDI, es extremadamente fiable al detectar errores de dosificación tanto en el lado de aspiración como en el de presión, que manifiesta generando inmediatamente un mensaje de error. También pone al alcance del usuario características de diagnóstico inteligente y control digital de excesos de presión. Únicamente es preciso introducir digitalmente la contrapresión máxima admitida; si la contrapresión supera el valor ajustado, la bomba se detendrá.

Comunicación Fieldbus

Todas las bombas están equipadas con interfaz Profibus, gracias a lo cual pueden proporcionar datos de rendimiento e información de estado con fines de control de la calidad, mantenimiento preventivo y referencia futura.

Procesos:

Dosificación de biocidas y productos químicos, lubricantes para correas en equipos con cintas transportadoras, amplia gama de ácidos, lejías, agentes floculantes y coagulantes, polímeros catiónicos y aniónicos con muy diferentes viscosidades, agentes precipitantes y desinfectantes, y sustancias para aplicaciones de limpieza in situ (CIP).

Áreas de aplicación

  • Producción de papel.
  • Procesamiento de alimentos y bebidas.
  • Tratamiento de aguas de proceso industriales y aguas residuales.
  • Tratamiento de agua potable.

Ventajas

  • Alta precisión y máxima facilidad de uso.
  • Flexibilidad y capacidad de adaptación.
  • Tratamiento de fluidos de alta viscosidad.
  • Elevada relación de reducción y útiles funciones; equipos ideales para una amplia variedad de aplicaciones.
  • Función de control de caudal.
  • Doble diafragma de PTFE.
  • Función de detección de fugas en el diafragma.

Catálogos

Catálogos

 

Purify your business

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Dosing and Disinfection

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

Obras de referencia

Obras de referencia

Servicio
Instalación

Instalación

Puesta en servicio

Para obtener un rendimiento y unas condiciones de funcionamiento óptimos es muy importante que el producto o sistema se configure y ajuste correctamente desde el principio. El conocimiento que poseen los técnicos de servicio de Grundfos y el uso de herramientas de servicio específicas de Grundfos para ajustar el rendimiento de la bomba son la garantía de que podrá disfrutar de equipos que funcionen correctamente y ofrezcan una eficiencia máxima. Se recomienda realizar la puesta en servicio de la bomba en los casos siguientes:

  • Si las bombas se controlan por medio de un convertidor de frecuencia.
  • Si el sistema de bombas se integra dentro de un sistema de mayores dimensiones, como un sistema de gestión de edificios.
  • Si el usuario desea recibir formación acerca del correcto funcionamiento de la bomba.
  • Si la bomba constituye un elemento esencial dentro de una aplicación o instalación de producción de gran importancia.
  • En aquellos casos en los que el ajuste resulte esencial para que el producto Grundfos funcione correctamente durante toda su vida útil (por ejemplo, en aplicaciones de tratamiento de agua), la puesta en servicio no sólo resulta recomendable sino obligatoria.
  • En aquellos casos en los que la seguridad sea un aspecto a tener en cuenta (por ejemplo, en sistemas de desinfección).


La puesta en servicio se lleva a cabo siguiendo paso a paso un procedimiento y da lugar a la generación de un informe sobre los ajustes de la bomba.
No dude en ponerse en contacto con su representante local de Grundfos para solicitar la puesta en servicio del producto Grundfos que acaba de adquirir.

Repuestos recomendados

Aunque la estrategia que sigue Grundfos es suministrar las mejores soluciones de diseño de bombas posibles a sus clientes, tras un período prolongado de funcionamiento y en determinadas situaciones se producirán inevitablemente el desgaste y el deterioro de algunos de los componentes. Si uno de los requisitos es reducir al mínimo el tiempo de inactividad de la bomba debido a paradas imprevistas o si esta se encuentra instalada en lugares de difícil acceso hasta los cuales los repuestos tardarían mucho tiempo en llegar, se recomienda disponer de un pequeño inventario de repuestos en las mismas instalaciones.
No dude en ponerse en contacto con su representante local de Grundfos para informarse acerca de los repuestos o kits de servicio recomendados para su producto Grundfos.

Funcionamiento

Funcionamiento

Un contrato de servicio de Grundfos le dará tanto la seguridad de que su sistema de bombas funciona de manera eficiente e ininterrumpida como acceso a los centros de servicio y los socios comerciales de servicio autorizados de Grundfos durante las 24 horas del día y en cualquier lugar del mundo.

Las acciones preventivas siempre resultan mejores y más eficaces que las acciones correctivas desde el punto de vista económico

Tras adquirir su bomba, como es obvio, querrá que esta funcione de manera eficiente y fiable. Un contrato de servicio formal con Grundfos le proporcionará una tranquilidad absoluta. Esta decisión también tiene sentido desde el punto de vista económico, ya que dispondrá de un conocimiento preciso de los costes de mantenimiento y acceso a importantes descuentos.

Sólo tiene que combinar una serie de programas de servicio de forma que satisfagan sus necesidades y, a partir de ese momento, llevaremos a cabo las visitas de mantenimiento planificadas necesarias para evitar que se produzcan paradas innecesarias. Ofrecemos tres tipos distintos de contratos de servicio, que se encuentran disponibles para todas nuestras bombas:

  • Básico.
  • Ampliado.
  • Total.


Independientemente de la opción que elija, sus equipos siempre recibirán el servicio oportuno por parte de personal específicamente cualificado a tal efecto.

La opción más económica

Un mantenimiento adecuado de sus bombas puede ayudarle a reducir su consumo de energía hasta en un 50 %; además, conviene recordar que, cuando existe una serie de bombas que funcionan en combinación, los fallos que se produzcan en una bomba pueden afectar al resto. Un contrato de servicio de Grundfos le permitirá minimizar el coste de propiedad de sus bombas, ya que calculamos minuciosamente los costes asociados al ciclo de vida de todos nuestros productos, por lo que conocemos perfectamente los costes reales que conlleva la posesión de todas y cada una de nuestras bombas.

La suscripción de un contrato de servicio y la realización de este tipo de operaciones por parte de nuestros técnicos excepcionalmente cualificados le servirá de protección frente a los gastos imprevistos. El servicio y el mantenimiento periódicos de sus bombas le garantizan que estas puedan funcionar con una eficiencia óptima. El Departamento de servicio de Grundfos realizará el mantenimiento y las reparaciones de sus bombas, y nuestros profesionales pueden asesorarle acerca de aspectos relativos a la eficiencia y proporcionarle recomendaciones para que pueda obtener un ahorro económico a largo plazo.

Reparación y mantenimiento de su sistema de bombas

Por supuesto, puede ponerse en contacto con Grundfos cuando lo desee para que realicemos las reparaciones y las operaciones de mantenimiento necesarias en las bombas que haya adquirido. Grundfos puede reparar sus bombas de forma que vuelvan a ofrecer unas prestaciones idénticas a las de las bombas nuevas; sin embargo, no conviene olvidar que, a largo plazo, puede resultar más económico efectuar mejoras o incluso sustituir las bombas que repararlas. Consulte el apartado Mejora y sustitución, en el que se explica la lógica subyacente detrás de esta afirmación.

Servicio eficaz, independientemente de su ubicación

El Departamento de servicio de Grundfos siempre está a su lado. Trabajamos en colaboración con nuestra red de socios comerciales de servicio autorizados para que nuestros servicios puedan llegar a cualquier parte del mundo. Siempre tendrá a mano la ayuda de profesionales cualificados del sector de las bombas, ya necesite asistencia de forma inmediata o simplemente desee informarse acerca de las oportunidades de ahorro existentes.

Sistema de gestión remota de Grundfos

El sistema de gestión remota de Grundfos resulta una opción económica y sencilla a la hora de controlar y gestionar las instalaciones de bombas en edificios comerciales y en infraestructuras de suministro de agua y de aguas residuales.

Conectando bombas y personas Gracias a este sistema de gestión remota seguro y fiable, podrá controlar y gestionar sus sistemas de bombas desde un equipo informático con conexión a Internet, y todo ello con un mínimo coste.

El sistema de gestión remota de Grundfos resulta una opción económica y sencilla a la hora de controlar y gestionar las instalaciones de bombas en edificios comerciales y en infraestructuras de suministro de agua y de aguas residuales. Reduce la necesidad de realizar inspecciones sobre el terreno y, si se produce una alarma o aviso, las personas pertinentes reciben una notificación directa.

Este sistema ofrece un mayor número de ventajas y funciones en comparación con los sistemas de monitorización a través de teléfonos móviles. En aquellos casos en los que no sea necesario disponer de procesos automatizados mediante control remoto, el sistema de gestión remota de Grundfos constituye una solución idónea para realizar la monitorización y el control remoto, en sustitución de los sistemas de control, supervisión y adquisición de datos de tipo SCADA (siglas de "Supervisory Control and Data Acquisition"). La inversión inicial es mínima, y únicamente se requiere abonar una pequeña tarifa fija que incluye el tráfico de datos, los costes de alojamiento del sistema y la asistencia relativa al mismo, además de la realización de copias de seguridad de todos los datos.

Gestión eficiente de alarmas

Mediante su programa de aviso, este nuevo sistema de telemetría garantiza que las alarmas de los controladores in situ vayan directamente a las personas adecuadas. El administrador del sistema puede iniciar sesión desde cualquier equipo informático y en cualquier momento del día para especificar quiénes deben recibir los mensajes de alarma de cada instalación. Los responsables pueden realizar la planificación con años de antelación y, al mismo tiempo, gestionar fácilmente cualquier cambio en dicha planificación que pueda producirse durante la actividad cotidiana.

Optimizar el servicio y el mantenimiento

Se puede efectuar un seguimiento de los cambios en el rendimiento de las bombas utilizando gráficos de tendencias generados automáticamente por el sistema. Esto puede dar una indicación del desgaste o los daños en la instalación y las labores de reparación y mantenimiento pueden planificarse de acuerdo a ello.

La interfaz de comunicaciones (el módem CIU271) permite realizar la transmisión de datos por GPRS/SMS desde sus bombas y controladores Grundfos. La tarjeta multifuncional de E/S integrada le permite conectar sensores e interruptores.

Sustitución

Sustitución

Aplicación CAPS

El objetivo de la aplicación CAPS es poner a su disposición una herramienta completa que incluye tanto un catálogo detallado de los productos Grundfos como un programa de dimensionamiento que le permitirá seleccionar la bomba más adecuada para su aplicación.

Además, también dispone de una completa función de sustitución para bombas circuladoras de sistemas de calefacción central, bombas de agua caliente y bombas de aguas residuales de la gama S, así como una función que le permitirá elaborar presupuestos de aspecto totalmente profesional, incluyendo elementos como curvas, planos, textos de referencia, diagramas de cableado, etc.
Todos ellos pueden exportarse en los formatos de archivo de uso más extendido, como gif, bmp, txt, dxf, etc.

Por último, pero no por ello menos importante, este software contiene los manuales de instrucciones y funcionamiento de prácticamente todas las bombas Grundfos en un gran número de idiomas. También puede consultar los planos de servicio, los despieces y las listas de piezas de todos los productos para aguas fecales, así como de otros tipos de bombas.

Existen dos versiones de la aplicación CAPS: WinCAPS, disponible en CD-ROM, y WebCAPS (la versión en línea), disponible en el sitio web de Grundfos. Entre las posibilidades adicionales que ofrece la versión WebCAPS se incluye el acceso a planos en formato CAD y a diversa documentación.

Recambios y repuestos

Repuestos

Repuestos

El principio "BE Responsible" es una de las piedras angulares de los valores de Grundfos. Por este motivo, uno de nuestros principios de diseño básicos es que las bombas tengan un bajo consumo de energía y ofrezcan un rendimiento máximo a lo largo de toda su vida útil. Una de las consecuencias de este principio es que durante la fase de desarrollo se definen las ofertas de servicio, incluyendo los repuestos y los kits de sustitución.
Ponemos a su disposición una oferta de servicios personalizada y la posibilidad de realizar pedidos en línea y recibir una rápida respuesta por parte de nuestros centros de distribución, lo que le da la seguridad de poder recibir las piezas justo en el momento en el que las necesite.

Lista de repuestos recomendados

En la lista se especifican las piezas que debería conservar en sus instalaciones para poder realizar operaciones de servicio en sus bombas. Puede encontrar estas recomendaciones en el sitio web específico del producto dentro de nuestra aplicación WebCAPS.

Kits de servicio específicos

Los kits de servicio incluyen todo aquello que puede necesitar para llevar a cabo una reparación o una operación de mantenimiento determinada, incluyendo las instrucciones para realizar el desmontaje, la sustitución y el posterior montaje de las piezas.

Servicio de entrega de repuestos en 24 horas

Si desea disponer de una seguridad aún mayor con el fin de evitar posibles esperas, podemos reservarle un inventario de aquellos repuestos que resulten esenciales para el funcionamiento de sus sistemas. Esto le garantizará poder disponer de dichos repuestos siempre que lo necesite.

Garantía de 10 años

Le garantizamos que dispondrá de repuestos para cualquier bomba de Grundfos durante, como mínimo, los 10 años siguientes a su adquisición.

Contacto
Sede comercial

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Centro de asistencia técnica

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Cómo comprar