DIP

Resumen

Resumen

Triple amplificador de medida y controlador

DIP (Dosing Instrumentation Pool) fue diseñado originalmente para aplicaciones de piscinas pero hoy se utiliza también en aplicaciones de tratamiento de agua. Mide hasta tres parámetros y puede controlar dos al mismo tiempo, proporcionando un perfecto control de la calidad del agua. DIP habla cinco idiomas facilitando el funcionamiento a los usuarios sin conocimientos previos.

Características

  • Electrodos de medición sin mantenimiento
  • Sensor de agua de muestra para prevenir sobredosificación
  • Varias funciones de control
  • Menú en: Inglés, Alemán, Francés, Polaco y Ruso
  • Operador de menú sencillo
  • Calibración sencilla

 

Parámetros de control y monitorización

DIP mide hasta tres parámetros al mismo tiempo:

  • Cloro, dióxido de cloro, u ozono
  • pH
  • Redox

DIP controla dos parámetros al mismo tiempo:

  • Cloro, dióxido de cloro, u ozono
  • pH

 

Sistemas premontados

Nuestros sistemas premontados incorporan nuestros electrodos prueba-y-comprueba y los controladores DIP, se combinan para cubrir aplicaciones específicas, y montados en una placa listos para su rápida instalación. Están disponibles distintas combinaciones de elección de células de medida y métodos de limpieza.

 

Cada sistema está equipodo con una de las siguientes AquaCells:

  • D1, resistente a la presión, con motor de limpieza
  • D2, resistente a la presión, con limpieza hidromecánica
  • D3, sin presión, con limpieza hidromecánica

 

Características

  • Montado en una placa y cableado, listo para su conexión
  • Ajustes de cable preparados
  • Electrodo Cl2
  • Rango de medida de 0 o 30 mg/l para Cl2 o ClO2
  • Célula de medida con sensor de caudal para muestra de agua, asegurando un funcionamiento seguro
  • Compensanción de temperatura.

 

Aplicaciones

Edificación comercial

  • Control de agua de piscinas
  • Tratamiento de agua - Edificios comerciales

Tratamiento de agua potable

  • Control pH para dosificación de ácidos y alcalinos, monitorización y control de cloro residual

Tratamiento de agua de piscina

  • Control pH para dosificación de ácidos y alcalinos, monitorización y control de cloro residual

Tratamiento de agua industrial de proceso

  • Control pH para dosificación de ácidos y alcalinos, monitorización y control de cloro y dióxido de cloro
  • o ozono

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Electrodos de medido sin mantenimiento
  • Sensor de agua de muestra para evitar sobredosificación
  • Varias funciones de control
Catálogos

Catálogos

 

Brochure

DIP

The DIP (Dosing Instrumentation Pool) is specially designed for swimming pool applications. It measures up to three parameters and controls two parameters at the same time giving you perfect control of the water quality of your pool. The DIP speaks five languages making it easy for users without previous knowledge to carry out all operations.

Grundfosliterature-3579562.pdf (454 KB)

Data Booklet

DIP

Triple measuring amplifier and controller for pools The DIP (Dosing Instrumentation Pool) is specially designed for swimming pool applications. It measures up to three parameters and controls two parameters at the same time, giving you perfect control of the water quality of your pool.

Grundfosliterature-1191129.pdf (1 MB)

Brochure

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Brochure

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (2 MB)

Dosificación, gama completa

Dosificación, gama completa

Bombas dosificadoras, medición y control y sistemas de desinfección


Obras de referencia

Obras de referencia

Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

+57 1 2913444

Dirección

Km. 1.5 vía Siberia, Cota. Conjunto Potrero Chico.
Parque Empresarial Arcos de Cota. Bodega 1A
COLOMBIA

Responsable de Ventas:

  • Venezuela
  • Ecuador
  • Perú
  • Surinam
  • Guayana
Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

+57 1 2913444

Dirección

Km. 1.5 vía Siberia, Cota. Conjunto Potrero Chico.
Parque Empresarial Arcos de Cota. Bodega 1A
COLOMBIA

Responsable de Ventas:

  • Colombia
  • Venezuela
  • Perú
  • Ecuador
  • Surinam
  • Guayana