GRUNDFOS MAGNA/UPE

Resumen

Resumen

Las gamas MAGNA y UPE incluyen una gran variedad de bombas circuladoras de pequeño, mediano y gran tamaño con equipos de comunicaciones y motores con control electrónico de la velocidad que integran la tecnología de imanes permanentes (PM) y estátor compacto.

La innovadora gama MAGNA forma parte de la familia de bombas circuladoras de excepcional calidad de Grundfos.

Gracias a las bombas MAGNA podrá olvidarse por completo de la necesidad de efectuar complejos ajustes. Instale la bomba y use el ajuste de fábrica: la función AUTOADAPT (sólo en la gama MAGNA).

La bomba MAGNA instalada efectuará automáticamente un análisis del sistema de calefacción, encontrará el punto de ajuste óptimo y regulará continuamente su funcionamiento para adaptarlo a los cambios en la demanda. Esto le permitirá disfrutar de una comodidad máxima y un consumo de energía mínimo. Además, las bombas MAGNA son extremadamente flexibles y fiables, generan reducidos niveles de ruido, alcanzan vidas útiles extensas y no requieren mantenimiento. Llevan integrados dispositivos de comunicaciones por infrarrojos y permiten utilizar funciones de control y monitorización externas mediante el uso de módulos de expansión.

Usos

Las bombas MAGNA y UPE de GRUNDFOS están pensadas para llevar a cabo la circulación de líquidos en sistemas de calefacción de bloques de pisos, escuelas, hospitales, hoteles, instalaciones industriales, etc.

Estas bombas, cuyos alojamientos están fabricados en acero inoxidable, también pueden utilizarse en sistemas de agua caliente sanitaria. Las bombas MAGNA de GRUNDFOS son aptas para:

  • Sistemas con un caudal constante o variable en los que sea necesario optimizar el punto de trabajo de la bomba.
  • Sistemas en los que la temperatura de la tubería de alimentación experimente variaciones.
  • Sistemas en los que sea necesario disponer de una función de regulación nocturna.

 

Características y ventajas

  • Elevada eficiencia, con dispositivos de comunicación.
  • Como ajuste predeterminado se utiliza la función de control AUTOADAPT, que resulta adecuada para la mayoría de las aplicaciones.
  • Control de presión diferencial integrado, que posibilita un control de la presión proporcional y constante.
  • Bajo nivel de ruido.
  • Elevado par de arranque.
  • Función automática de regulación nocturna.
  • Motor que incorpora la tecnología de imanes permanentes y estátor compacto.
  • Convertidor de frecuencia integrado.
  • Alojamiento de la bomba autopurgante.
  • Cuerpo de la bomba de acero inoxidable.
  • Versiones de doble cabezal.
  • Control remoto inalámbrico, R100.
  • Comunicación GENIbus o LON.

    Facebook Twitter LinkedIn

Beneficios

  • Bajo nivel de ruido.
  • Bajo consumo energético (todas las bombas MAGNA se incluyen dentro de la clase A de eficiencia energética).
  • Posibilidad de utilizar funciones de control y monitorización externas mediante el uso de módulos de expansión.
Catálogos

Catálogos

 

MAGNA/UPE: Catálogo de productos

MAGNA Series 2000 (Product brochure)

Grundfos MAGNA Amazingly adaptable. Intelligent, speed-controlled circulators for heating and air conditioning systems

Grundfosliterature-3279410.pdf (2 MB)

MAGNA AUTOadapt

MAGNA AUTOADAPT

Información detallada sobre la avanzada e innovadora tecnología MAGNA AUTOadapt.


Obras de referencia

Obras de referencia

Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

+57 1 2913444

Dirección

Km. 1.5 vía Siberia, Cota. Conjunto Potrero Chico.
Parque Empresarial Arcos de Cota. Bodega 1A
COLOMBIA

Responsable de Ventas:

  • Venezuela
  • Ecuador
  • Perú
  • Surinam
  • Guayana
Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

+57 1 2913444

Dirección

Km. 1.5 vía Siberia, Cota. Conjunto Potrero Chico.
Parque Empresarial Arcos de Cota. Bodega 1A
COLOMBIA

Responsable de Ventas:

  • Colombia
  • Venezuela
  • Perú
  • Ecuador
  • Surinam
  • Guayana