SPO

Resumen

Resumen

Las bombas sumergibles de la gama SPO están específicamente diseñadas para aplicaciones de suministro de agua doméstica.

Las bombas de la gama SPO, disponibles en dos versiones básicas, pueden utilizarse en instalaciones sumergidas o en seco en función de las necesidades específicas.

Las bombas de la gama SPO están fabricadas íntegramente en materiales anticorrosivos. Todos los componentes hidráulicos (incluidos los impulsores y las cámaras hidráulicas) están fabricados en acero inoxidable de alta calidad (DIN W. N.º .1.4301/AISI 304).

Usos

El diseño de las bombas de la gama SPO está pensado para utilizarlas en aplicaciones de suministro de agua y aumento de presión en viviendas particulares y casas de fin de semana.

Esta amplia gama de productos puede utilizarse en todo tipo de instalaciones asociadas a aplicaciones como las que se indican a continuación:

  • Pozos convencionales de 5" o 6".
  • Pozos de poca profundidad.
  • Recogida de aguas pluviales en tanques.
  • Elevación de la presión del agua en redes públicas de suministro.
  • Vaciado de estanques de jardín.
  • Irrigación de jardines particulares.

 

Características y ventajas

  • Bombas robustas y versátiles.
  • Caudales de hasta 6,5 m³/h con una altura de carga máxima de 75 m.
  • Pueden utilizarse en instalaciones sumergidas o en seco.
  • Fabricadas íntegramente en materiales anticorrosivos.
  • Componentes hidráulicos fabricados en acero inoxidable.
  • Eje con sello mecánico doble.
  • Instalación inmediata.
  • Interruptor de flotador opcional.
  • Fácil de instalar.

    Facebook Twitter LinkedIn

Beneficios

  • Bombas robustas y versátiles.
  • Instalación sumergida o en seco.
  • Instalación inmediata.
Catálogos

Catálogos

 

SPO Bombas sumergibles

SPO Bombas sumergibles

Bomba sumergible de 5" en acero inoxidable para suministro de agua potable


Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

+57 1 2913444

Dirección

Km. 1.5 vía Siberia, Cota. Conjunto Potrero Chico.
Parque Empresarial Arcos de Cota. Bodega 1A
COLOMBIA

Responsable de Ventas:

  • Venezuela
  • Ecuador
  • Perú
  • Surinam
  • Guayana
Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

+57 1 2913444

Dirección

Km. 1.5 vía Siberia, Cota. Conjunto Potrero Chico.
Parque Empresarial Arcos de Cota. Bodega 1A
COLOMBIA

Responsable de Ventas:

  • Colombia
  • Venezuela
  • Perú
  • Ecuador
  • Surinam
  • Guayana