Aumento de presión

Resumen

Resumen

Las necesidades de aumento de presión pueden variar enormemente, abarcando desde sistemas pequeños para pueblos situados en zonas de difícil acceso hasta zonas de presión urbanas independientes que garanticen una rápida respuesta a cualquier escenario de contaminación. La gestión precisa de las zonas de presión que ofrecen los sistemas elevadores de presión de la gama Hydro MPC de Grundfos, basados en bombas centrífugas verticales de etapas múltiples de la gama CR, garantizan la fiabilidad de los sistemas y minimizan las tensiones a las que estos se ven sometidos.

La gama de accesorios electrónicos y electroquímicos de Grundfos pone a su disposición un control completo de sus procesos de dosificación y desinfección y puede integrarse a la perfección en su sistema. El sistema HydroProtect de Grundfos es un sistema compacto de desinfección mediante dióxido de cloro (ClO2) que incorpora una estación elevadora de presión que puede adaptarse con precisión a sus necesidades. El sistema HydroProtect es nuestra solución de diseño para evitar la acumulación de compuestos orgánicos clorados detectables, y su uso está muy extendido en las aplicaciones de tratamiento de agua del sector alimentario y de elaboración de bebidas.

Grundfos pone a su disposición una gama de controladores de nivel que permite monitorizar y controlar de manera totalmente fiable hasta seis bombas; asimismo, los productos de dicha gama pueden combinarse con dispositivos de protección de motores y convertidores de frecuencia. Nuestra amplia gama de sensores (que incluye sensores de nivel, caudal y temperatura) le garantiza poder disponer de los datos necesarios acerca del sistema de control de sus bombas.

La aplicación de estas tecnologías garantiza una adecuación óptima de los sistemas a sus necesidades de bombeo. Las bombas sumergibles de etapas múltiples de Grundfos incorporan controladores de la gama MPC, convertidores de frecuencia externos de la gama CUE para equipos de velocidad variable, un sistema de protección de motor MP204 que permite monitorizar el estado del mismo y adaptarlo a las variaciones de las condiciones que puedan producirse y una manguera flexible cuyo fin es minimizar las pérdidas por fricción en el sistema.

Grundfos puede proporcionarle la asistencia especializada que le ayudará a cumplir sus objetivos de rendimiento, desde la identificación inicial de las necesidades existentes hasta la selección, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de las soluciones de bombeo. Los contratos de puesta en servicio de Grundfos le garantizan que la instalación se realice correctamente, mientras que los contratos de servicio cubren todo tipo de eventualidades, desde el mantenimiento rutinario hasta el suministro de repuestos y las auditorías de los sistemas de bombas.

Descargas

Descargas

 

Distribución bajo demanda

Distribución bajo demanda

Distribución de agua fiable y económica.


Servicios asociados al agua

Dé un paso atrás...

y vea todo desde una perspectiva más amplia. Folleto descriptivo de los servicios asociados al agua de Grundfos.


Contacto
Ventas
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
Servicio Técnico

Teléfono

+57 1 2913444

Dirección

Km. 1.5 vía Siberia, Cota. Conjunto Potrero Chico.
Parque Empresarial Arcos de Cota. Bodega 1A
COLOMBIA

Responsable de Ventas:

  • Colombia
  • Venezuela
  • Perú
  • Ecuador
  • Surinam
  • Guayana