Distribución

Resumen

Resumen

En los sistemas de distribución de agua es muy importante garantizar un equilibrio adecuado entre los sistemas autocontenidos y las zonas de presión. Las bombas Grundfos están específicamente diseñadas para ofrecer un uso duradero y facilitar la gestión de las variaciones de caudal, y pueden instalarse tanto en seco como sumergidas. La gestión precisa de las zonas de presión que ofrecen los sistemas elevadores de presión de la gama Hydro MPC de Grundfos, basados en bombas centrífugas verticales de etapas múltiples de la gama CR, garantizan la fiabilidad de los sistemas y minimizan las tensiones a las que estos se ven sometidos.

Grundfos pone a su disposición una gama de controladores de nivel que permite monitorizar y controlar de manera totalmente fiable hasta seis bombas; asimismo, los productos de dicha gama pueden combinarse con dispositivos de protección de motores y convertidores de frecuencia. Nuestra amplia gama de sensores (que incluye sensores de nivel, caudal y temperatura) le garantiza poder disponer de los datos necesarios acerca del sistema de control de sus bombas.

Tradicionalmente, la desinfección química mediante cloro y compuestos clorados ha sido el método utilizado con más frecuencia. Grundfos puede ofrecerle asesoramiento y suministrarle soluciones de desinfección mediante productos clorados; asimismo, también le ofrecemos nuestra asistencia en relación con los sistemas de desinfección mediante ozono. El uso de una dosis adecuada de radiación UV también ha demostrado su eficacia como método de eliminación de bacterias y virus, y además no genera subproductos tóxicos.

Grundfos puede suministrarle sistemas completos de bombas dosificadoras para volúmenes grandes o pequeños, que incorporan distintas tecnologías para los procesos de floculación, desinfección y ajuste del pH. Además, la gama de accesorios electrónicos y electroquímicos de Grundfos pone a su disposición un control completo de sus procesos de dosificación y desinfección y puede integrarse a la perfección en su sistema.

La aplicación de estas tecnologías garantiza una adecuación óptima de los sistemas a sus necesidades de bombeo. Las bombas sumergibles de etapas múltiples de Grundfos incorporan controladores de la gama MPC, convertidores de frecuencia externos de la gama CUE para equipos de velocidad variable, un sistema de protección de motor MP204 que permite monitorizar el estado del mismo y adaptarlo a las variaciones de las condiciones que puedan producirse y una manguera flexible cuyo fin es minimizar las pérdidas por fricción en el sistema.

Grundfos puede proporcionarle la asistencia especializada que le ayudará a cumplir sus objetivos de rendimiento, desde la identificación inicial de las necesidades existentes hasta la selección, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de las soluciones de bombeo. Los contratos de puesta en servicio de Grundfos le garantizan que la instalación se realice correctamente, mientras que los contratos de servicio cubren todo tipo de eventualidades, desde el mantenimiento rutinario hasta el suministro de repuestos y las auditorías de los sistemas de bombas.

Productos relacionados
Descargas
Descargas

Descargas

 

Distribución bajo demanda

Distribución bajo demanda

Distribución de agua fiable y económica.


Servicios asociados al agua

Dé un paso atrás...

y vea todo desde una perspectiva más amplia. Folleto descriptivo de los servicios asociados al agua de Grundfos.


Obras de referencia
Noticias