Recepción de leche

Resumen

Resumen

Recepción de leche

La gama de bombas sanitarias de Grundfos resulta idónea para las aplicaciones de recepción de leche, en las que el trasiego eficiente de la leche desde cada depósito hasta el siguiente (o desde el camión cisterna hasta la central lechera) adquiere una gran importancia.

En una gran parte de las centrales lecheras, el trasiego de la leche desde el camión cisterna hasta los depósitos se realiza utilizando una bomba centrífuga de una sola etapa. Si es necesario disponer de mayor presión, puede utilizarse una bomba de etapas múltiples. También ponemos a su disposición bombas autocebantes de una sola etapa, que consiguen crear un vacío que le permitirá extraer hasta la última gota de leche del camión cisterna.

Limpieza: Todas las bombas sanitarias de Grundfos son compatibles con las operaciones de limpieza in situ (CIP), lo cual permite limpiar de manera eficiente los depósitos, las tuberías y las líneas de proceso sin necesidad de desmontar los equipos. Los sistemas CIP también pueden utilizarse en los camiones cisterna para posibilitar una limpieza fácil y completamente fiable del interior de las cisternas de los mismos. Todos los sistemas CIP van acompañados de una bomba autocebante de una sola etapa que permite eliminar de manera eficaz hasta la última gota de detergente de los depósitos y las tuberías.

Notas importantes

  • Todas las bombas sanitarias de Grundfos poseen el certificado EHEDG. Algunos modelos también poseen el certificado sanitario 3-A.
  • Utilice sellos mecánicos de carburo de silicio si los agentes de desinfección oxidantes liberan bacterias.

 

Productos relacionados