Estación de bombeo en red

Resumen

Resumen

Una estación de bombeo en red garantiza la recogida y el transporte de las aguas residuales hasta estaciones de bombeo de mayor capacidad. Grundfos puede suministrar estaciones de bombeo completas con una capacidad y un diseño adaptados a sus necesidades específicas. Grundfos puede suministrar estaciones de bombeo prefabricadas completas con sistemas de bombas sumergidas, sensores de nivel y soluciones de control, permitiendo, además, la incorporación de soluciones de dosificación.

Las estaciones de bombeo prefabricadas se suministran como unidades completas, incluyendo todas las bombas, tuberías, válvulas, controles e instalaciones de servicios necesarias. Estas unidades prefabricadas pueden transportarse fácilmente hasta los lugares donde se necesiten. Además, Grundfos también puede ofrecerle funciones que permiten proteger las bombas contra el fenómeno del golpe de ariete y ayudan a reducir la acumulación de sulfuro de hidrógeno (H2S) gracias a la disminución del tiempo de retención del agua en las tuberías.

Las necesidades de rendimiento de los sistemas de aguas residuales sufren grandes variaciones, por lo que sus soluciones de bombeo deben poder responder inmediatamente a los cambios o los incidentes que puedan producirse con el fin de proteger su sistema frente a diversos riesgos, como el fenómeno del golpe de ariete.

Las gamas de bombas SE/SL y S de Grundfos se han diseñado específicamente para que ofrezcan un uso duradero y permitan manipular grandes caudales de aguas residuales, y pueden instalarse tanto en seco como sumergidas; por su parte, las bombas trituradoras de la gama SEG son idóneas para los sistemas de bombeo a presión para aguas residuales y pueden funcionar de forma continua cuando se integran en instalaciones sumergidas. Las innovadoras soluciones de diseño de Grundfos, entre las que se encuentran las bombas para aguas residuales con función AutoAdapt, simplifican la gestión de los pozos de bombas y permiten reducir los costes asociados a estos gracias a la eliminación del 75 % de las operaciones de servicio y la disminución de los costes de instalación y puesta en servicio en un 50 %.

Grundfos pone a su disposición una gama de controladores de nivel que permite monitorizar y controlar de manera totalmente fiable hasta seis bombas; asimismo, los productos de dicha gama pueden combinarse con dispositivos de protección de motores y convertidores de frecuencia. Nuestra amplia gama de sensores (que incluye sensores de nivel, caudal y temperatura) le garantiza poder disponer de los datos necesarios acerca del sistema de control de sus bombas.

Los controles específicos para las estaciones de bombeo incorporan una función antiobstrucción. La función de lavado a contracorriente evita las obstrucciones provocadas por la acumulación de materiales fibrosos, cada vez más abundantes en las corrientes de aguas residuales. La función antiobstrucción se activa cuando se detecta alguna situación anormal, con el fin de impedir que las bombas se bloqueen y den lugar a costosas paradas imprevistas.

Los sistemas de control y monitorización de Grundfos aumentan el potencial de mejora de la eficiencia y la fiabilidad. Grundfos puede suministrarle sistemas de arranque para bombas y equipos de velocidad variable externos (gama CUE), controles específicos que facilitan el control de las funciones de las bombas y un sistema de supervisión al que puede accederse a través de Internet (sistema de gestión remota de Grundfos) y que dispone de una interfaz SCADA de uso sencillo.

Grundfos puede proporcionarle la asistencia especializada que le ayudará a cumplir sus objetivos de rendimiento, desde la identificación inicial de las necesidades existentes hasta la selección, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de las soluciones de bombeo. Los contratos de puesta en servicio de Grundfos le garantizan que la instalación se realice correctamente, mientras que los contratos de servicio cubren todo tipo de eventualidades, desde el mantenimiento rutinario hasta el suministro de repuestos y las auditorías de los sistemas de bombas, garantizando un funcionamiento óptimo de los mismos.

Productos relacionados
Descargas

Descargas

 

Bombeo de aguas residuales

Bombeo de aguas residuales

Información concisa y aspectos teóricos para optimizar las infraestructuras.


Servicios asociados al agua

Dé un paso atrás...

y vea todo desde una perspectiva más amplia. Folleto descriptivo de los servicios asociados al agua de Grundfos.


Casos prácticos