Sistema de pintado para automoción

Resumen

Resumen

Pintado

Todas las bombas Grundfos para aplicaciones de pintado se diseñan prestando la máxima atención a la eficiencia y la precisión. Las bombas pueden adaptarse en función de las necesidades específicas (por ejemplo, incluyendo un sello doble, un acoplamiento de desmontaje y un diseño sin silicona) gracias a su diseño modular.

Además, toda la gama se encuentra disponible en acero inoxidable, un material que presenta una excelente resistencia a los medios agresivos y resulta fácil de limpiar.

Entre las ventajas de la gama de bombas de etapas múltiples de Grundfos para aplicaciones de pintado y pretratamiento también se encuentran su fácil mantenimiento y sus bajos costes de funcionamiento.


 

Notas importantes

  • Todas las bombas Grundfos diseñadas específicamente para el sector de la automoción se encuentran disponibles con un diseño sin silicona.
  • Todas las bombas para el sector de la automoción incorporan motores de alta eficiencia de clase EFF1.
  • Podemos suministrarle, previa petición, bombas y motores homologados para su uso en atmósferas explosivas (ATEX).
Productos relacionados