Desagüe periférico

Resumen

Resumen

Habitualmente, el desagüe periférico y la necesidad de mantener un nivel de agua constante exigen disponer una serie de pozos alrededor de las minas a cielo abierto. Grundfos puede ofrecerle soluciones de diseño flexibles y eficaces para eliminar agua limpia o sucia que contenga partículas y ajustar los niveles de agua utilizando pozos de entre 30 y 600 m de profundidad. Existen versiones de las bombas fabricadas en materiales resistentes a la corrosión de calidad aún mayor para aquellos casos en los que se dan condiciones de funcionamiento exigentes, con valores de pH bajos y presencia de cloruros.

Por ejemplo, Grundfos puede suministrarle bombas de la gama SP con cámara vacía adecuadas para sus necesidades presentes, que a la vez constituyen una solución de diseño rápida y eficaz para cuando sea necesario alcanzar profundidades y utilizar potencias mayores. La existencia de una manguera flexible garantiza que dichas adiciones puedan realizarse fácilmente y sin problemas.

Dado que es posible que se produzcan grandes variaciones en las necesidades de rendimiento y que existirán varias bombas instaladas, la incorporación de equipos de frecuencia variable conseguirá uniformizar la carga hidráulica de los pozos, ajustando automáticamente la velocidad de las bombas a las exigencias existentes. Esto garantiza un desagüe óptimo en toda la periferia de la mina.

Los sistemas de protección de motores de Grundfos se han desarrollado para las bombas y no sólo para los motores, y si se utilizan en combinación con un módulo de interfaz de comunicaciones garantizan un control específico del nivel de desagüe que proporciona una enorme protección, ya que permiten medir diversas variables aparte de los valores de los parámetros eléctricos de los motores. Esto posibilita crear rutinas programadas de arranque y parada que no provoquen daños en las bombas ni en los motores y que, a su vez, permitan evitar las caídas repentinas del suministro eléctrico y el riesgo de inundación.

Una selección correcta de los materiales es el método más importante de prevención de la corrosión, lo que consigue aumentar la vida útil de los sistemas de bombas. Grundfos puede proporcionarle la asistencia especializada que le ayudará a cumplir sus objetivos de rendimiento, desde la identificación inicial de las necesidades existentes hasta la selección, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de las soluciones de bombeo. Además, Grundfos adapta los contratos de puesta en servicio y de servicio en función de sus necesidades específicas, pudiendo acordarse también aspectos relativos a los kits de repuestos y a los repuestos que se recomienda que conserve in situ.

Productos relacionados