Sistemas de riego pivotantes

Resumen

Resumen

Los sistemas de rociadores mecanizados, como los de riego pivotante, resultan eficaces a la hora de regar grandes áreas. El uso de una bomba de velocidad variable y un sensor de presión en el sistema de riego pivotante permite ajustar automáticamente el rendimiento de la bomba a las exigencias a las que debe hacer frente dicho sistema. Esto asegura un riego más uniforme y reduce los costes asociados a la energía. Un controlador para bombas ofrece la ventaja adicional de proteger estas frente al funcionamiento en vacío o las perturbaciones del suministro eléctrico, ampliando su vida útil.

En función de las necesidades de agua previstas, Grundfos le suministrará un sistema de bombeo que conseguirá un caudal y una presión uniformes en cada boquilla del sistema de riego pivotante. Las funciones estándar integradas en nuestros equipos de velocidad variable permiten compensar los distintos grados de pérdida de carga en la línea provocados por las variaciones de caudal. Esto representa una protección frente al riesgo de rotura de la tubería, minimiza las pérdidas por fugas y reduce los costes asociados a la energía. Y si es necesario tener en cuenta las boquillas de extremo, nuestro diseño le garantiza una presión correcta y un riego uniforme en todo el sistema de riego pivotante.

Contacto
Ventas
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
Servicio Técnico

Teléfono

+57 1 2913444

Dirección

Km. 1.5 vía Siberia, Cota. Conjunto Potrero Chico.
Parque Empresarial Arcos de Cota. Bodega 1A
COLOMBIA

Responsable de Ventas:

  • Colombia
  • Venezuela
  • Perú
  • Ecuador
  • Surinam
  • Guayana