Sedimentación

Resumen

Resumen

La sedimentación es un proceso físico de tratamiento del agua que se emplea para conseguir separar los sólidos suspendidos en esta mediante la acción de la gravedad. Uno de los requisitos para que el proceso de sedimentación pueda realizarse correctamente es disponer de un sistema de bombas que permita manipular con delicadeza el fluido y cuyo diseño esté pensado para evitar el contacto entre el material sedimentado y los componentes esenciales de las bombas, reduciendo el desgaste y el deterioro de estos.

Grundfos puede suministrarle sistemas de bombas que cumplen estas exigencias; asimismo, también le ofrecemos una gama de soluciones de desinfección que consiguen aumentar la velocidad de sedimentación del material suspendido, ayudando a mejorar la calidad del agua.

Para conseguir mantener un flujo y unos caudales suaves y controlados en los depósitos de sedimentación y en las corrientes de agua que llegan a los mismos y salen de ellos, las soluciones de bombeo deben hacer frente a numerosas exigencias. Los sistemas de bombas Grundfos comprenden desde enormes bombas de carcasa dividida y flujo mezclado, cuya principal misión es transportar el agua en lugar de aumentar la presión de esta, hasta nuestras extraordinarias bombas centrífugas verticales de etapas múltiples (gama CR), existiendo diversos escalones intermedios que permiten dar respuesta a todos los requisitos de rendimiento que puedan existir entre ambos tipos de bombas.

Grundfos puede suministrarle sistemas completos de bombas dosificadoras para volúmenes grandes o pequeños, que incorporan distintas tecnologías para los procesos de floculación, desinfección y ajuste del pH. Además, la gama de accesorios electrónicos y electroquímicos de Grundfos pone a su disposición un control completo de sus procesos de dosificación y desinfección y puede integrarse a la perfección en su sistema.

Cada vez se utilizan en mayor medida los sistemas de preparación de productos químicos secos para mejorar la calidad del agua durante su tratamiento, ya que resultan eficientes y económicos. Grundfos pone a su disposición sistemas completamente automáticos controlados por PLC que permiten preparar y dosificar de manera fiable coagulantes orgánicos o polielectrolitos.

Grundfos puede proporcionarle la asistencia especializada que le ayudará a cumplir sus objetivos de rendimiento, desde la identificación inicial de las necesidades existentes hasta la selección, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de las soluciones de bombeo. Los contratos de puesta en servicio de Grundfos le garantizan que la instalación se realice correctamente, mientras que los contratos de servicio cubren todo tipo de eventualidades, desde el mantenimiento rutinario hasta el suministro de repuestos y las auditorías de los sistemas de bombas.

Productos relacionados
Descargas

Descargas

 

Las bombas en el tratamiento de agua

Las bombas en el tratamiento de agua

El tratamiento de agua con la bomba como elemento principal.


Servicios asociados al agua

Dé un paso atrás...

y vea todo desde una perspectiva más amplia. Folleto descriptivo de los servicios asociados al agua de Grundfos.