Aguas de superficie para aplicaciones agrícolas

Resumen

Resumen

En las operaciones de extracción de agua de un canal o una balsa de almacenamiento, las subidas y bajadas del nivel de agua que pueden producirse modifican notablemente las especificaciones exigibles a los sistemas de bombeo, ya que dan lugar a variaciones de la altura de carga. Una bomba de velocidad constante dimensionada para extraer agua del nivel más bajo existente supone un consumo energético innecesario cuando existe un nivel de agua alto. Por el contrario, una bomba de velocidad variable puede ajustar su velocidad y adaptarse a los cambios en el nivel de agua, mejorando la productividad global de la explotación agrícola.

Con el apoyo de Grundfos, los agricultores pueden disponer de un sistema que consigue equilibrar la extracción de agua con las variaciones del nivel de agua y la necesidad de proteger las bombas frente a situaciones de funcionamiento en vacío, cavitación y fallo de los motores.

Productos relacionados