Lavado de vehículos

Resumen

Resumen

Trenes de lavado de vehículos

Al utilizar bombas Grundfos en el proceso de lavado deja los vehículos en las mejores manos, gracias a la seguridad y fiabilidad que ofrecen. Como proveedor de servicios integrales, damos cobertura a todos los aspectos del ciclo de lavado y ponemos a su disposición bombas de alta calidad para las siguientes aplicaciones:

  • Dispersión de jabón.
  • Suministro de agua a los cepillos.
  • Limpieza de bajos.
  • Encerado.

En los trenes de lavado de vehículos, en los que deben utilizarse dos bombas principales, el sistema se suele adaptar para garantizar que se cumplan las especificaciones exactas de los clientes en lo que respecta tanto a la presión como al tratamiento del agua. Las bombas de alta presión permiten utilizar eficientemente presiones de hasta 40 bar y pueden suministrarse junto con bombas dosificadoras de última generación, que dosifican con precisión el detergente o producto químico necesario.