Aguas residuales industriales

Resumen

Resumen

Tratamiento de aguas residuales según Grundfos
- Dese el gusto de trabajar con soluciones de aguas residuales incomparables  

Si está buscando un tratamiento eficaz para aguas residuales orgánicas o químicas (o una mezcla de las dos), puede confiar en Grundfos para enfocar ese desafío específico al que se enfrenta desde una perspectiva diferente. Como proveedor de líneas completas de producto, estamos capacitados para suministrarle productos de calidad superior en cualquier etapa de sus procesos de tratamiento, asegurándole que sus aguas residuales puedan ser vertidas con total seguridad al medio ambiente o a una depuradora municipal.

Nuestra gama de bombas de aguas residuales profesionales manejan todo tipo de sustancias, incluyendo polvo, arenilla, grasa y partículas de cualquier tamaño. Ajustando el tamaño del motor y el tipo de impulsor, la solución puede ser fácilmente personalizada para cumplir con todos los requisitos que necesite. Y, como el resto de bombas, pueden equiparse con sistemas de control y medida que registrarán de manera absolutamente fiable la calidad del agua a lo largo del todo el proceso de tratamiento.  

Y, si hablamos de desinfección y dosificación de químicos, es donde Grundfos realmente sobresale. Nuestros sistemas de desinfección y soluciones de dosificación digital son verdaderamente incomparables y aseguran un funcionamiento absolutamente rentable ya que, con nuestras soluciones, desaparecen los gastos de sobredosificar químicos caros. Naturalmente, también están disponibles bombas de dosificación mecánicas testadas y probadas. Por su parte, las soluciones de control y medida pueden personalizarse para cumplir con las necesidades individuales que surgen a lo largo del proceso de tratamiento de las aguas residuales. La floculación, neutralización y carbón activado también entran dentro de nuestros campos de especialización.

Como compañía global, Grundfos está presente en 45 países lo que nos permite ofrecerle, tanto a usted como a sus clientes, un fácil acceso a nuestros asesores y profesionales del servicio técnico en su lengua materna.

Aplicaciones relacionadas
Descargas

Descargas

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection

Agua industrial - purifique su negocio

Grundfos dispone de una completa gama de productos que cubren el ciclo completo del agua: suministro, tratamiento, distribución y recolección de aguas residuales


Handbook - Mechanical shaft seals for pumps

Cierres mecánicos para bombas

Manual - Cierres mecánicos para bombas


Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.

La bomba centrífuga

Manual - hidráulica de bombas, diseño y principios básicos


Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms

Manual de bombeo

Manual sobre hidráulica de bombas, diseño y principios básicos