Lavado y limpieza

Resumen

Resumen

Lavado y limpieza

Si permite que Grundfos forme parte de sus aplicaciones de lavado y limpieza, puede estar seguro de que está en las manos más seguras y fiables del mercado. Le ofrecemos una gran variedad de bombas eficientes para, por ejemplo:

  • Lavado de vehículos
  • Sistemas de baldeo 
  • Lavado de componentes
  • CIP/SIP.

Nuestra gama de productos concienzudamente testada se fabrica sobre la experiencia de más de 60 años e incluye bombas muy compactas que le ahorrarán espacio sin comprometer el rendimiento. Además de las propias bombas, Grundfos le ofrece una amplia variedad de motores, controles de velocidad y monitores con los que podrá optimizar la eficiencia energética del sistema.

Si está fabricando un sistema de lavado y limpieza, le recomendamos que contacte con nosotros lo antes posible para asesorarle en el proceso de desarrollo ya que la mayoría de nuestras bombas pueden ser ajustadas fácilmente para cumplir sus necesidades específicas y optimizar todo el sistema.

Como empresa absolutamente global, Grundfos está siempre a su lado. O al lado de sus clientes. Estamos presentes en 45 países y, con nuestros 600 socios de servicio, hacemos que, tanto nuestro experto conocimiento como el servicio técnico, sean fácilmente accesibles en su lengua materna.

Aplicaciones relacionadas
Descargas

Descargas

Documentación disponible

Customisation of motor software - for washing and cleaning applications.

Soluciones de bombeo personalizadas - ...

Software de motor personalizado - para aplicaciones de lavado y limpieza.


Based on three simple status modes, the monitor offers reliable and plain information regarding the status of your system

Grundfos CR MONITOR - Aviso inteligente

Basado en tres modos distintos de estado, el monitor ofrece información completa y fiable sobre el estado de su sistema


Overview of customised pumps solutions for challenging applications.

Soluciones personalizadas

Visión general de soluciones de bombeo personalizadas para aplicaciones exigentes.


Connection variants for different pump sizes

Conexiones Grundfos CR

Variantes de conexión para diferentes tamaños de bomba


Grundfos LiqTec for dry-running protection

Grundfos LiqTec

Grundfos LiqTec para protección contra marcha en seco


Handbook - Mechanical shaft seals for pumps

Cierres mecánicos para bombas

Manual - Cierres mecánicos para bombas


Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.

La bomba centrífuga

Manual - hidráulica de bomba, diseño y principios básicos.


CRN High Pressure programme

CRN Alta presión

Programa de Alta presión


Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms

Manual de Bombeo

Manual sobre hidráulica de bombas, diseño y principios básicos