Extracción de agua

Resumen

Resumen

El primer paso en cualquier sistema de suministro de agua es la provisión de agua tratada. Sea su fuente agua subterránea, agua de superficie procedente de ríos y lagos, desalinizadoras de agua de mar o reciclada, Grundfos le ofrece soluciones de bombeo integrales a cualquier escala, desde bombas sumergibles a bombas de aspiración axial y grandes bombas axiales fraccionadas.

Asegurar la sostenibilidad en la extracción de agua desde una fuente requiere con el paso del tiempo que la solución de bombeo sea rentable, que ofrezca un funcionamiento sin problemas y que optimice la energía. Grundfos tiene a sus espaldas décadas de experiencia en el desarrollo de sistemas de control y monitorización para soluciones de bombeo. Además, fabrica sus propios motores para todo tipo de fluidos y requisitos de caudal.  

Los convertidores externos de frecuencia (CUE) para velocidades variables y protección del motor (MP204) que monitorizan las condiciones del motor aseguran una adaptación óptima a entornos cambiantes. Esto permite un ensamblaje perfecto con los componentes hidráulicos, eléctricos, mecánicos y del motor que integran la solución de bombeo y garantizan el mejor punto de eficiencia posible.

A lo largo de los años, Grundfos ha sido pionero en una gran cantidad de innovaciones que se han convertido o se están convirtiendo en standards de la industria. Grundfos quiere continuar a la vanguardia en lo que a promoción y acceso a tecnologías sostenibles y eficiencia energética se refiere. Y son precisamente estas innovaciones las que permitirán a las infraestructuras de suministro de agua cumplir futuros desafíos y regulaciones. 

Los motores de alto rendimiento desarrollados por Grundfos, combinados con variadores de frecuencia integrados o externos, cumplen (y en algunos casos incluso superan) los requisitos establecidos por la legislación en esta materia de todo el mundo. Considerando que el promedio del Coste del Ciclo de Vida (LCC) de un sistema de bombeo normal es de un 85% en costes de energía, podemos asegurar que el cambio a una tecnología de motores de alta eficiencia puede significar una reducción de hasta un 50% en dichos costes y, en consecuencia, un menor impacto ambiental.

Nuestras soluciones están diseñadas específicamente para instalaciones de servicio de modo que todos los componentes están completamente integrados desde el principio. Grundfos puede llegar más lejos que la mayoría en el suministro de agua para vivir y de un modo absolutamente sostenible financiera y ambientalmente. Nuestro conocimiento puede aplicarse a salvaguardar los recursos aquíferos, cumplir con las necesidades de nuestros clientes y garantizar infraestructuras rentables. Al llegar a acuerdos con nosotros, le aseguramos una correcta instalación y servicio que cubre cualquier eventualidad, desde un mantenimiento rutinario o de repuestos hasta una auditoría de bombas.

Aplicaciones relacionadas
Decargas

Descargas

 

SP Reference Tool

Manual SP

Manual de Ingeniería para bombas SP


water utility profile

De un paso atrás...

Y mire con otra perspectiva. Catálogo Grundfos Water Utility.


Obras de referencia
Contacto
Ventas
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
Servicio Técnico

Teléfono

+57 1 2913444

Dirección

Km. 1.5 vía Siberia, Cota. Conjunto Potrero Chico.
Parque Empresarial Arcos de Cota. Bodega 1A
COLOMBIA

Responsable de Ventas:

  • Colombia
  • Venezuela
  • Perú
  • Ecuador
  • Surinam
  • Guayana