Grado de protección

El grado de protección indica el grado en el que una carcasa eléctrica, tal como un motor, se encuentra protegida contra la entrada de objetos sólidos y de agua.

El grado de protección se expresa como ‘IP’ seguido de dos dígitos (véase la tabla). Los dos dígitos indican la protección contra los objetos sólidos y el agua, respectivamente.

Ejemplo: Un enchufe eléctrico clasificado como IP33 está protegido contra objetos sólidos de un tamaño superior a los 2,5 mm, por ejemplo, cables, herramientas, etc. El enchufe no sufrirá ningún daño o se volverá inseguro si se ve expuesto a un chorro de agua que cae con un ángulo de 60° desde la vertical.

IP33 es más robusto que IP2X, que suele ser el requisito mínimo para el uso en interiores. La ‘X’ se utiliza cuando no existe una clasificación de protección para el criterio correspondiente, en este caso entrada de agua.

En ciertas situaciones, una clase IP inferior puede resultar más adecuada que una IP mayor. Por ejemplo, los motores IP 44 pueden resultar más adecuados que un motor IP 55 en un entorno húmedo cuando se puede formar vapor de condensación en la carcasa del estátor. Los orificios de drenaje en un motor IP 44 permiten drenar la humedad de la carcasa del estátor, lo que no será posible en un motor IP 55

”La norma IEC 60034-5 Grados de protección proporcionados por carcasas (código IP)” presenta un análisis en profundidad de los grados de protección. ORD 195

Primer dígito Segundo dígito
Protección contra contacto y entrada de objetos sólidos
Protección contra la entrada de agua

0 Sin ninguna protección especial

1 El motor está protegido contra objetos sólidos de un tamaño superior a 55 mm, por ejemplo, una mano

2 El motor está protegido contra objetos de un tamaño superior a 12 mm, por ejemplo, un dedo

3 El motor está protegido contra objetos sólidos de un tamaño superior a 2,5 mm, por ejemplo, cables, herramientas, etc.

4 El motor está protegido contra objetos sólidos de un tamaño superior a 1 mm, por ejemplo, cables

5 El motor está protegido contra la entrada de polvo

6 El motor es completamente a prueba de polvo

 

0 Sin ninguna protección especial

1 El motor está protegido contra gotas de agua que caen verticalmente, tal como agua de condensación

2 TEl motor está protegido contra gotas de agua que caen verticalmente, incluso aunque el motor esté inclinado 15°

3 El motor está protegido contra agua pulverizada que caiga formando un ángulo de 60° con respecto a la vertical

4 El motor está protegido contra agua que salpique desde cualquier dirección

5 El motor está protegido contra agua que esté siendo proyectada desde una boquilla que esté siendo proyectada desde cualquier dirección

6 El motor está protegido contra chorros de agua a alta presión o de olas fuertes desde cualquier dirección

7 El motor está protegido cuando se sumerge 15 cm a 1 min. de agua durante el tiempo especificado por el fabricante

8 El motor se encuentra protegido contra la inmersión continua en agua bajo las condiciones especificadas por el fabricante


    Facebook Twitter LinkedIn