Controlador de bomba Grundfos Control MPC

Grundfos Control MPC se utiliza para el control y monitorización de los sistemas de aumento de presión y de circulacion (HEAC).

Grundfos Control MPC es un controlador de bomba para el control y monitorización de hasta seis bombas Grundfos conectadas en paralelo. Todas las bombas deben ser del mismo tipo y tamaño.
Grundfos Control MPC se utiliza para el control y monitorización de sistemas de aumento de presión y circulación (HEAC). Control MPC se divide en ocho grupos basados en las variantes de control.

Está formado por un cuadro de control con un controlador incorporado, el CU 351 y todos los componentes necesarios como conector a red, contactores, módulos IO 351A o -B y el cableado. En los sistemas con convertidores externos de frecuencia, éstos deben instalarse en el cuadro.

Beneficios

  • Adaptación óptima del rendimiento a la demanda mediante un control de bucle abierto o cerrado de:
    - presión
    - presión diferencial
    - caudal
    - temperatura
    - diferencia de temperatura
    - nivel
  • Ajuste correcto de parámetros en la secuencia adecuada ajustada mediante el asistente de puesta en marcha incorporado.
  • Diversas posibilidades de comunicación
  • Optimización de energía
  • Soluciones flexibles para cubrir necesidades futuras

 

Control MPC está diseñado para sistemas con las siguientes bombas:

  • CR(E), CRI(E), CRN(E), CRIE
  • NB(E), NBG(E)
  • NK(E), NKG(E)
  • TP
  • TPE Series 1000
  • TPE Series 2000
  • HS
  • SP
  • MAGNA, UPE Series 2000

    Facebook Twitter LinkedIn