Grundfos CU351 - Unidad de control

La CU 351 es una unidad de control flexible para controlar y hacer un seguimiento de hasta seis bombas idénticas + una bomba piloto. La CU 351 actúa como controlador para los grupos de presión Hydro MPC y los sistemas Control MPC de Grundfos.

La CU 351 es una unidad de control flexible para controlar y hacer un seguimiento de hasta seis bombas idénticas + una bomba piloto. La CU 351 actúa como controlador para los grupos de presión Hydro MPC y los sistemas Control MPC de Grundfos.

El controlador CU 351 puede controlar hasta seis bombas idénticas conectadas en paralelo y ajustar la velocidad de cada bomba para optimizar el rendimiento en todo momento.

Características

  • Un asistente de arranque integrado que le guía a través de la puesta en marcha del sistema para que ajuste los parámetros deseados en la secuencia correcta
  • La CU 351 habla su mismo idioma. La CU 351 incorpora una amplia gama de idiomas
  • Acceso a comunicación de datos remotos, estadísticas de funcionamiento y mucho más.
  • Su pantalla grande ofrece una fácil navegación, independientemente de si está utilizando el asistente de instalación o realizando un seguimiento diario.
  • La opción de conexión Ethernet incluso lleva la interfaz de la CU 351 a su propio ordenador, así que no importa dónde esté, siempre tendrá el control.
  • Configuración de la bomba de reserva. (En la CU 351 puede asignar bombas de reserva para una mayor seguridad.)
  • Ajuste de sensores redundantes (los sensores redundantes son equivalentes a los sensores de reserva)
  • Ahorro energético

    Facebook Twitter LinkedIn