Grundfos EF – Bombas para efluentes

Las bombas EF de Grundfos están diseñadas para bombear aguas residuales sin residuos de los inodoros de viviendas.

Las bombas EF de Grundfos están diseñadas para bombear aguas residuales sin residuos de los inodoros de viviendas. Estas bombas también son adecuadas para bombear estiércol líquido de granjas y para una serie de aplicaciones industriales.

Las bombas EF están diseñadas para una instalación autónoma. Las bombas están equipadas con un soporte de tres pies integrado que mantiene el pozo de entrada de aspiración libre del fondo del pozo.

Líquidos bombeados Las bombas EF de Grundfos son adecuadas para bombear efluente y otros líquidos con un valor de pH de 4 a 10. La gama de bombas EF puede manipular líquidos con sólidos de hasta 30 mm.

Las bombas EF de Grundfos son adecuadas para las siguientes aplicaciones:

  • Agua de drenaje y superficial con pequeñas impurezas
  • Aguas residuales con fibras, por ejemplo procedentes de lavanderías
  • Aguas residuales sin descarga de inodoros
  • Aguas residuales de edificios comerciales, sin descarga de inodoros

Variantes
La gama EF consta de modelos para suministro de tensión monofásico o trifásico. Todos los tipos están diseñados para tolerancias de tensión de –10%/+6%. Las versiones monofásicas requieren una caja de control con condensador de funcionamiento integrado de 30 uF.


    Facebook Twitter LinkedIn