Grundfos HS - Bombas horizontales de cámara partida

La bomba de cámara partida horizontal HS-5 de Grundfos es una bomba de una sola etapa no autocebante de espiral centrífuga con aspiración radial y puerto de descarga radial.

Estas bombas tienen un eje de bomba horizontal con el impulsor colocado en mitad del eje y con una combinación independiente de alojamiento de cojinetes y cámara de sellado en ambos lados del impulsor.
Sin afectar al motor o las tuberías, la construcción de cámara partida permite el desmontaje de la cámara de la bomba en el plano horizontal a lo largo del eje motor. Tras realizar esta operación es posible extraer y desmontar piezas internas de la bomba, por ejemplo cojinetes, anillos de desgaste, impulsor y cierre del eje.

  • Caudal: de 10 3600 m3/h, 50 Hz
  • Altura: de 5 a 240 m, 50 Hz
  • Motor: 1,5 – 600 kW
  • Caudal: 10 – 4200 m3/h, 60 Hz
  • Altura: 5 – 230 m, 60 Hz
  • Motor: 2,2 – 600 kW
  • Bomba en línea
  • Doble aspiración
  • NPSH baja
  • Baja carga axial en el eje
  • Doble espiral
  • Eficiencia mejorada (eficiencia global más alta)
  • Baja carga radial en el eje
  • Unas cargas axiales y radiales bajas prolongan la vida del anillo de desgaste, el cierre y los cojinetes, minimizan la vibración y proporcionan un funcionamiento silencioso
  • Fácil mantenimiento, por ejemplo, los cojinetes y cierres pueden sustituirse sin quitar la mitad superior de la cámara

    Facebook Twitter LinkedIn