Grundfos IO 351 A y IO 351 B

IO 351 es un módulo para el intercambio de señales digitales y analógicas entre la CU 351 y el sistema eléctrico restante mediante GENIbus.

IO 351 es un módulo para el intercambio de señales digitales y analógicas entre la CU 351 y el sistema eléctrico restante mediante GENIbus. IO 351 viene en las variantes A y B.

IO 351 A se utiliza para entre una y tres bombas Grundfos con velocidad fija.

IO 351 B se utiliza para entre una y seis bombas Grundfos con velocidad fija y/o bombas controladas por variadores de frecuencia externos. El módulo también puede utilizarse como un módulo de entrada-salida para comunicación con equipo de seguimiento u otros equipos externos.


    Facebook Twitter LinkedIn