Bombas de achique Grundfos Unilift KP

La bomba Unilift KP está diseñada para el trasiego de líquidos y el drenaje de aguas residuales limpias o levemente sucias con la bomba total o parcialmente sumergida en el líquido.

La bomba Unilift KP está diseñada para el trasiego de líquidos y el drenaje de aguas residuales limpias o levemente sucias con la bomba total o parcialmente sumergida en el líquido.

Aplicaciones

  • Drenaje de sótanos o edificios
  • Bombeo de aguas residuales domésticas sin residuos del inodoro
  • Descenso de aguas subterráneas
  • Aplicaciones de vaciado, por ejemplo, piscinas, depósitos y embarcaciones
  • Aplicaciones de bombeo dentro de la agricultura, la industria láctea, la horticultura y la industria de transformación.

Líquidos bombeados

  • Las bombas sin interruptor de nivel o con interruptor de flotador son adecuadas para los siguientes líquidos: Agua limpia no agresiva
  • Aguas residuales levemente sucias (grises).

Si la bomba se ha utilizado para otros líquidos distintos a agua limpia, debería enjuagarse con agua limpia inmediatamente después de su uso. La construcción de impulsor abierto garantiza el paso libre de sólidos hasta un diámetro de ø10 mm.


    Facebook Twitter LinkedIn