Bombas en línea verticales de Grundfos (TP)

Las bombas en línea verticales de Grundfos se utilizan en una serie de aplicaciones, incluyendo aire acondicionado y calefacción. Todas las bombas son monofásicas, centrífugas en línea con cierres mecánicos y motores estándar.

Las bombas en línea verticales de Grundfos se utilizan en una serie de aplicaciones, incluyendo aire acondicionado y calefacción. Todas las bombas son monofásicas, centrífugas en línea con cierres mecánicos y motores estándar. Las bombas tienen acoplamiento cerrado, lo que significa que la bomba y el motor son unidades separadas. Por lo tanto, las bombas son menos sensibles a las impurezas en el líquido bombeado en comparación con las bombas de rotor encapsulado.

Caudal máximo: 4.500 m3/h
Tamaño de motor máximo: 630 kW

Principales características del producto:

  • Hidráulica optimizada para alta eficiencia
  • Bajo nivel de ruido
  • Motores de alta eficiencia (EFF1) de serie
  • Diseño de cubierta extraíble para un fácil desmontaje durante las labores de mantenimiento y reparación
  • Impulsor mecánica e hidráulicamente equilibrado para prolongar la vida útil del cierre del eje y el cojinete del motor
  • Toda la bomba está electro-revestida para aumentar la resistencia a la corrosión
  • Disponible en diseño de una y dos bombas
  • Disponible en una serie de variantes de cierres y materiales
  • PN 6,10, 16 y 25 bares.
  • Temperatura hasta 150C

    Facebook Twitter LinkedIn