Colector de diseño higiénico

Los sistemas de aumento de presión Hydro de Grundfos no han sido diseñados para el bombeo de líquidos estériles, sino que su construcción y el empleo de materiales especiales les convierten en una solución ideal para procesos secundarios en aplicaciones higiénicas tales como el bombeo de agua potable.

Los sistemas de aumento de presión Hydro de Grundfos no han sido diseñados para el bombeo de líquidos estériles, sino que su construcción y el empleo de materiales especiales les convierten en una solución ideal para procesos secundarios en aplicaciones higiénicas tales como el bombeo de agua potable.

Los sistemas de aumento de presión Hydro MPC, Hydro Multi-E e Hydro Multi-S de Grundfos están dotados de un colector diseñado de manera higiénica que cumple con los requisitos higiénicos más estrictos, cuando se bombea agua potable.    Los sistemas de aumento de presión Hydro de Grundfos cumplen con:

DIN 50930-6
Los materiales utilizados no influyen en la calidad del líquido bombeado.

DIN 1988-2
El agua fría doméstica nunca se calentará por encima de los +25 °C (temperatura máxima aceptable) durante su distribución.

Antes de su entrega, el sistema de aumento de presión se desinfecta, se sella y se eliminan todas las bacterias y gérmenes.

Los colectores de los sistemas de aumento de presión Hydro de Grundfos disponen de tuberías internas con bordes redondeados.

Ventajas

  • Sin huecos o grietas para la aparición y crecimiento de bacterias o gérmenes
  • sin zonas de aguas muertas
  • pérdidas hidráulicas reducidas
  • un menor nivel de ruido, etc.

    Facebook Twitter LinkedIn