Estándar de eficiencia IEC

La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) desarrolló la estándar de eficiencia energética con el objetivo de afrontar el problema que tenían los distintos países con sus diferentes estándares de eficiencia energética.

Los códigos IE son una medida de medida para la medir la clase de eficiencia de los motores. La nueva EN 60034-30:2009 proporciona la definición de las siguientes clases de eficiencia de los motores monofásicos de baja tensión y trifásicos desde 0.75 kW hasta 375 kW.

  • IE1 = Eficiencia Estándar (comparable con EFF2)
  • IE2 = Alta eficiencia (comparable con EFF1)
  • IE3 = Eficiencia Premium

Las antiguas designaciones Europeas EFF3, EFF2 y EFF1 siguen siendo válidas pero tenderán a desaparecer del mercado.


    Facebook Twitter LinkedIn