Bucle de mezcla, doble derivación con válvula de 3 vías, tipo 2

Los bucles de mezcla de doble derivación se caracterizan por el caudal constante en el lado principal donde se producen los elevados costes de energía de bombeo. Los bucles de mezcla de doble derivación suelen estar dotados con válvulas de 3 vías.

Los bucles de mezcla de doble derivación se caracterizan por el caudal constante en el lado principal donde se producen los elevados costes de energía de bombeo. Los bucles de mezcla de doble derivación no se deben utilizar salvo que exista una demanda de temperatura constante en el lado principal de tuberías de distribución de gran tamaño. También se pueden mantener constantes las temperaturas de una forma más barata estableciendo un by-pass (derivación) en el punto más lejano de las tuberías. Los bucles de mezcla de doble derivación suelen estar dotados con válvulas de 3 vías.

  • Lado secundario:
    La carga será normalmente una superficie calefactora o un sistema de radiadores que tenga una demanda de temperatura variable.
    Debido a una disminución en la temperatura del caudal, el caudal en el lado secundario será normalmente superior al que existe en el lado primario.
    El caudal puede ser constante o variable, dependiendo del sistema.
    La válvula puede situarse en la tubería de alimentación o en la tubería de retorno.
  • Lado primario:
    El caudal es constante, pero la diferencia de temperaturas cambiará cuando se esté ajustando la válvula.

Interacción con las bombas controladas por velocidad:

  • Lado secundario:
    Debido a la existencia de un mayor caudal en el lado secundario, una bomba controlada por velocidad tendrá autoridad sobre los sistemas secundarios.
  • Lado primario:
    Las bombas controladas por presión no reaccionarán cuando se esté ajustando la válvula, pero es posible utilizar un sistema de control de velocidad sobre la bomba basado en la temperatura, en la temperatura constante de retorno o en una diferencia de temperaturas constante.

    Facebook Twitter LinkedIn