Bucle de mezcla, derivación simple con válvulas de 2 vías

Se utiliza un bucle de mezcla con derivación simple cuando en el lado secundario se desea un caudal variable, una temperatura variable o ambas cosas.

Un bucle de mezcla con derivación simple se caracteriza por un caudal variable en el lado primario y el lado secundario. El caudal en ambos lados está reducido durante gran parte del año para alcanzar las variaciones de carga de calor, lo que permite un ahorro energético. La temperatura y las pérdidas de carga de la tubería de retorno se reducen también. Un bucle de mezcla con derivación simple tiene un coste bajo y se puede utilizar con válvulas de 2 o 3 vías. Un bucle de mezcla con derivación simple conviene para caldera de condensación debido a su temperatura de retorno muy baja.

  • Lado secundario:
    La carga será normalmente una superficie calefactora o un sistema de radiadores que tenga una demanda de temperatura variable.
    Debido a una disminución en la temperatura del fluido, el caudal en el lado secundario será normalmente superior al que existe en el lado primario.
    El caudal puede ser constante o variable, dependiendo del sistema.
    La válvula puede situarse en la tubería de alimentación o en la tubería de retorno.
  • Lado primario:El caudal disminuye cuando la válvula se cierra. Si una bomba sin control está instalada en el lado primario, la diferencia de presión en el punto de conexión se incrementará cuando el caudal está disminuyendo.

Interacción con las bombas controladas por velocidad:

  • Lado secundario:
    Debido a la existencia de un mayor caudal en el lado secundario, una bomba controlada por velocidad tendrá autoridad sobre los sistemas secundarios.
  • Lado primario:
    La bomba reducira su velocidad cuando la válvula se cierre. Normalemente el control de presión proporcional se recomienda en los sistemas donde la pérdida de presión en la válvula de control es inferior al 50% del total de pérdida de presión en el sistema

    Facebook Twitter LinkedIn