Encuentra tu bomba en esta lista de soluciones de bombeo
Accesorios eléctricos para productos Grundfos
Accesorios diseñados para soluciones de aguas residuales.
Accesorios para bombas dosificadoras
Los controladores de presión son sistemas inteligentes de abastecimiento de agua que permiten el control automático de bombas en sistemas de abaste...
Bombas circuladoras
Las bombas ALPHA son bombas circuladoras de velocidad variable de alta eficiencia diseñadas para la circulación de líquidos en sistemas de calefacc...
Bombas de diafragma
Bombas dosificadoras digitales para la dosificación de productos químicos de alta precisión, lo que permite un control avanzado del proceso y la in...
Interfaz de comunicación
Acoplamiento cerrado de aspiración final multietapa
Las bombas normalizadas horizontales CM y CME se caracterizan por su fiabilidad, bajo nivel de ruido y dimensiones compactas. El diseño modular de ...
Los CM/CME son bombas fiables, silenciosas, compactas y horizontales. Su diseño modular permite soluciones personalizadas. Las bombas CM/CME están ...
Bombas en línea multietapa
Bomba centrífuga multietapa vertical con puertos de aspiración y descarga al mismo nivel.
Designed for monitoring and control of SQFlex submersible pumps in solar applications.
CUE is a complete range of external frequency converters designed for speed control of a wide range of Grundfos pumps.
Un contrato de servicios personalizado de Grundfos le ofrece exactamente los servicios que necesita para estar al tanto del estado de sus equipos e...
DPI are a differential pressure industrial sensor family designed to be robust, accurate and reliable. They use our Silicoat® coating to be in dire...
The E-Box device enables our digital dosing pumps SMART Digital S up to 30l/h to communicate with a wired transmission to a various range of fieldb...
Grupo de presión
Sistema de aumento de presión compacto con motores VFD/ECM integrados de alta eficiencia energética, teniendo uno de los motores un controlador de ...
Delegue las tareas de instalación en el personal de Grundfos y disfrute de la tranquilidad de saber que sus bombas están en buenas manos.
Bombas circuladoras controladas electrónicamente y de alta eficiencia para edificios comerciales
Motores sumergibles
Acoplamiento cerrado de aspiración final monoetapa
Bombas con acoplamiento cerrado de aspiración final conforme a EN 733
Acoplamiento largo de aspiración final monoetapa
Bombas con acoplamiento largo de aspiración final conforme a EN 733
RPI is a pressure and temperature industrial sensor designed to be robust, precise and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in dire...
El inversor de energía solar renovable (RSI) es un dispositivo que no requiere conexión a la red eléctrica y permite ampliar la familia de sistemas...
Bombas sumergibles para aguas subterráneas
Las bombas SB y SBA son sistemas de aumento de presión sumergibles multietapa que ofrecen una instalación plug-and-pump sencilla y un funcionamient...
Las bombas SCALA son sistemas de aumento de presión autocebantes integrados y “todo en uno” diseñados para uso doméstico. Los sistemas de aumento d...
Bombas sumergibles para aguas residuales
Las bombas para aguas residuales sumergibles SE de Grundfos (1,1-11 kW) incorporan un impulsor S-tube® (SE1) o SuperVortex (SEV). El paso libre por...
Las bombas trituradoras de aguas residuales sumergibles Grundfos SEG (0,9-4 kW) están diseñadas para bombear aguas residuales, agua con contenido d...
Programa de familia de productos de medición y conmutación. Transductores, sensores, flotadores, interruptores, medidores, transmisores, sondas y c...
Obtenga un acceso rápido y sencillo a los recambios de uso más habitual para las bombas y los sistemas estándar de Grundfos.
Las bombas para aguas residuales sumergibles SL de Grundfos (1,1-11 kW) incorporan un impulsor S-tube® (SL1) o SuperVortex (SLV). El paso libre por...
Las bombas para aguas residuales sumergibles SE/SL de Grundfos (9-30 kW) incorporan un impulsor S-tube® (SE/SE1/SE2 & SL/SL1/SL2) o SuperVortex (SL...
Los recambios de Grundfos son componentes de alta calidad que le permiten optimizar el rendimiento de su sistema y minimizar los tiempos de parada ...
Las bombas SQ de Grundfos son bombas sumergibles compactas diseñadas para el suministro de agua subterránea para viviendas particulares, pequeños s...
Programa de familia de sensores sumergibles para mediciones del nivel hidrostático.
Bombas en línea monoetapa
Las bombas Grundfos TP, TPE son bombas en línea de rotor seco. Las bombas TP / TPD son de velocidad fija y las bombas TPE / TPED / TPE2 / TPE2 D / ...
UNILIFT AP son bombas sumergibles de agua residual adecuadas para instalaciones tanto permanentes como temporales. Las bombas UNILIFT AP son apropi...
Las bombas UNILIFT KP de Grundfos son bombas sumergibles de acero inoxidable diseñadas para bombear agua no agresiva y aguas residuales sin tratar ...
Las bombas UP y UPS serie 100 son bombas circuladoras diseñadas para sistemas de calefacción, agua caliente sanitaria, refrigeración y aire acondic...
Bombas circuladoras no controladas electrónicamente para edificios comerciales con control de velocidad
UPA es una bomba compacta de aumento de presión en línea para uso doméstico que posee una alta eficiencia y está diseñada para viviendas. UPA incre...
VFI is a flow and temperature industrial sensor designed to be robust, accurate and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in direct ...
Mantenerse al tanto del estado de sus equipos le permite tomar las medidas necesarias para la prevención de costosos tiempos de inactividad.