Bombas de aguas fecales Grundfos SE

La afamada gama SE está diseñada para manipular aguas residuales, agua de procesos y aguas residuales no tratadas sin filtrar en aplicaciones industriales, de servicio público y municipales de trabajos industriales.

La afamada gama SE está diseñada para manipular aguas residuales, agua de procesos y aguas residuales no tratadas sin filtrar en aplicaciones industriales, de servicio público y municipales de trabajos industriales.

Las bombas pueden instalarse sumergidas en seco sin refrigeración del motor: en ambas instancias son sumamente fiables y su mantenimiento es muy fácil.

Estas bombas pueden equiparse con un impulsor tipo vórtex (SEV) o un impulsor de un monocanal (SE1), que proporcionan un paso libre de sólidos de hasta 100 mm. Con ello se reduce considerablemente el riesgo de obstrucciones y garantiza un tiempo asegura un tiempo óptimo y unos costes de funcionamiento reducidos.

Condiciones de funcionamiento
Las bombas SEV y SE1 de Grundfos son adecuadas para funcionar sumergidas de forma continua con un nivel de líquido justo por encima del cuerpo de la bomba o en una instalación en seco sin dispositivos de refrigeración del motor independientes.

Limitaciones de temperatura ambiente: 40°C
Inmersión máxima: 20 m